카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
MD - Mold-On Rubber on Die Cast Alum. (to 600 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/md_asmtab.prj},{NB=MD0510112},{PN=MD0510112},{PN1=0410112mh},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=1-1/2},{W=1.5000},{CAP=300},{HUB=1-5/8},{H=1.6250},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-1/2},{ROLLER=Straight},{ROLLER1=01},{PPATH=md_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
MD0410112
MD0410112
4
1-1/2
250
1-5/8
1-3/16
3/4
1-1/4
Straight
-40°F to +180°F
80-83 Shore A
MD0510112
MD0510112
5
1-1/2
300
1-5/8
1-3/16
3/4
1-1/2
Straight
-40°F to +180°F
80-83 Shore A
MD0620112
MD0620112
6
2
550
2-3/16
1-3/16
3/4
2-1/4
Straight
-40°F to +180°F
80-83 Shore A
MD0820112
MD0820112
8
2
600
2-3/16
1-3/16
3/4
3-/12
Straight
-40°F to +180°F
80-83 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성