MCKMI - Miniature cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Mini Cylinders
Mini cylinder with no-rotation
MCKMI-ISO Miniature cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/oval_micro_cylinders/mckmi/mckmi_asmtab.prj},{NB=MCKMI-11-16-1},{MODEL=MCKMI},{STYLE=11},{TUBE=16},{STROKE=1},{POS=0},{CP=},{PT=},{PIT=},{MA=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=16},{AH=5.0},{B1=10},{B2=22},{CD=6},{D=6},{E=20.0},{EH=20},{EW=12},{G=5.0},{H=34.5},{KK=M6 x 1},{KK1=6},{K1=10},{K2=10},{L=5.5},{LA=54.5},{LL=54.5},{MB=M16 x 1.5},{N=9},{P=M5x0.8},{RH=6},{VF=18},{WF=22},{WH=22.0},{XC=76.5},{XF=18},{ZC=94.5},{PPATH=assemblies/mckmi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AH
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EH
[mm]
EW
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
RH
[mm]
VF
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
XF
[mm]
ZC
[mm]
MCKMI-11-16-1
MCKMI
16
16
5.0
10
22
6
6
20.0
20
12
5.0
34.5
M6 x 1
10
10
5.5
54.5
M16 x 1.5
9
M5x0.8
6
18
22
76.5
18
94.5
MCKMI-11-20-1
MCKMI
20
20
5.0
13
30
8
8
27.0
27
16
8.0
38.0
M8 x 1.25
15
15
3.0
68.0
M22 x 1.5
12
G1/8
6
20
24
95.0
20
112.0
MCKMI-11-25-1
MCKMI
25
22
5.0
17
30
8
10
27.0
27
16
7.5
37.0
M10 x 1.25
15
15
9.0
67.0
M22 x 1.5
12
G1/8
6
22
28
104.0
22
117.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성