피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MCG11 12 - Rotary shaft ??¨¨ Both ends of the step ??¨¨ One end of the internal thread, one end, external thread with wrench groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mcg11_12.prj},{NB=MCG11-D50-L44-E2-F5-P18-B2-M16-Q16-K0},{CODE=MCG11},{TYPE=Standard Form},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=44.0},{LPOOL=[$LMIN.:800/0.1]},{E=2.0},{EPOOL=[2:$EPOOL1./0.1]},{F=5.0},{FPOOL=[5:$FPOOL1./0.1]},{P=18},{PPOOL=[$PPOOL1.:$D./1)},{B=2},{M=16},{MPOOL=16,20,24,30},{Q=16},{QPOOL=16,20,24,30},{NCPOOL=15,17,20,25,30,35,40},{K=0},{KPOOL=[0:$KPOOL1./1]},{W=41},{C1=0.2},{C2=0.5},{R=0.2},{ZZNC=0},{NC=15},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{ZZQA=0},{QA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZLC=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
matreial
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
MCG11-D6-L18-E2-F5-P5-B2-...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
6
5
10
MCG11-D8-L18-E2-F5-P5-B2-...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
8
7
10
MCG11-D10-L18-E2-F5-P6-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
10
8
10
MCG11-D12-L20-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
12
10
12
MCG11-D13-L20-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
13
11
12
MCG11-D15-L20-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
15
13
12
MCG11-D16-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
16
14
12
MCG11-D17-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
17
14
12
MCG11-D18-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
18
15
12
MCG11-D20-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
20
17
12
MCG11-D22-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
22
19
12
MCG11-D25-L26-E2-F5-P7-B2...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
25
22
12
MCG11-D30-L26-E2-F5-P10-B...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
30
27
16
MCG11-D35-L35-E2-F5-P10-B...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
35
30
16
MCG11-D40-L38-E2-F5-P14-B...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
40
36
20
MCG11-D50-L44-E2-F5-P18-B...
MCG11
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Black Coating
50
41
20
MCG12-D6-L18-E2-F5-P5-B2-...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
6
5
10
MCG12-D8-L18-E2-F5-P5-B2-...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
8
7
10
MCG12-D10-L18-E2-F5-P6-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
10
8
10
MCG12-D12-L20-E2-F5-P7-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
12
10
12
MCG12-D13-L20-E2-F5-P7-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
13
11
12
MCG12-D15-L20-E2-F5-P7-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
15
13
12
MCG12-D16-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
16
14
12
MCG12-D17-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
17
14
12
MCG12-D18-L25-E2-F5-P7-B2...
MCG12
Steps at both ends ?¡è On...
S45C
Electroless nickel platin...
18
15
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QAY01 - Roller¡¤Hollow Aluminum Alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP31_32 - Retaining Ring For C-Type Shaft,Gb,Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MDJ01_08 - Cantilever pin ?¡è External thread mounting ?¡è Standard type wi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MCK11_96 - Rotary Shaft, Both Ends Of The Step, Both Ends Of The External T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MCJ01 - Rotary Shaft, Step At Both Ends, Male Thread At One End, Standard T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MCP01_21 - Drive Shaft¡¤Shoulder Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MDK01_06 - Cantilever Pin, Male Thread Mounting, Female Thread Stepped Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MDL01_06 - Cantilever Pin, Male Thread Mounting, Hexagon Type With Female T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MDE01_09 - Cantilever pin ?¡è External thread mounting ?¡è With retaining r...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MCK01_86 - Rotary Shaft, Step At Both Ends, Male Thread At Both Ends, Stand...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MDP11_16 - Cantilever Pin, Male Thread Mounting, Standard Type With Male Th...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MCS01_21 - Drive Shaft ¡¤ One End Step Shoulder Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MDL11_16 - Cantilever Pin, Male Thread Mounting, Hexagon Type With Female T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성