MC22 - Cross fitting
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc22_cross_fitting.prj},{NB=02120030},{NAME=02120030},{CODE=02120030},{TYPE=MC22 06 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=6},{VAR_I_TUBO=4},{L1=45},{L1IN=1.772},{L2=45},{L2IN=1.772},{CH1=12},{CH2=8},{G=45,6},{OZ=1.608},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02120030},{NNCUSTOM=MC22},{NTCUSTOM=Cross Fitting},{LINACUSTOM=02120030},{STEPFILE=02120030},{PNGFILE=MC22},{DWGFILE=MC22},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02120020
02120020
02120020
MC22 05 00
Brass Nickel Plated
5
3
43
1.693
43
1.693
8
8
45,4
1.601
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02120030
02120030
02120030
MC22 06 00
Brass Nickel Plated
6
4
45
1.772
45
1.772
12
8
45,6
1.608
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02120040
02120040
02120040
MC22 08 00
Brass Nickel Plated
8
6
45
1.772
45
1.772
14
10
53,1
1.873
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02120050
02120050
02120050
MC22 10 00
Brass Nickel Plated
10
8
51
2.008
51
2.008
16
11
72,3
2.550
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CX23 - Taper Lateral Tee
C Matic
11.03.2021
CX29 - Union Tee
C Matic
11.03.2021
CX28 - Union Elbow
C Matic
11.03.2021
MC15 - Bulkhead Union
C Matic
11.03.2021
MC12 - Parallel Straight, male
C Matic
11.03.2021
MC18 - Union Elbow
C Matic
11.03.2021
MC36 - Swivelling Tee
C Matic
11.03.2021
MC16 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
11.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성