您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MBK01 82 - 转轴·一端台阶·两端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mbk01_82.prj},{NB=MBK41-D40-L75-E1-P15-M12-N12},{CODE=MBK41},{TYPE=Standard form},{DTOL=g6},{PTOL=g6},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=40},{DTOL1=-0.009/-0.025},{L=75},{E=1.0},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{P=15},{PTOL1=-0.009/-0.025},{M=12},{MPOOL=12,16,20,24,30},{N=12},{NPOOL=12,16,20,24,30},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{K=0},{T=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
D
[mm]
MBK01-D6-L18-E1-P5-M3-N3
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
6
MBK01-D8-L18-E1-P5-M3-N3
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
8
MBK01-D10-L18-E1-P6-M4-N4
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
10
MBK01-D12-L25-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
12
MBK01-D13-L25-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
13
MBK01-D15-L25-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
15
MBK01-D16-L25-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
16
MBK01-D17-L35-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
17
MBK01-D18-L35-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
18
MBK01-D20-L35-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
20
MBK01-D22-L35-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
22
MBK01-D25-L45-E1-P7-M5-N5
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
25
MBK01-D30-L55-E1-P10-M8-N...
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
30
MBK01-D35-L65-E1-P10-M8-N...
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
35
MBK01-D40-L75-E1-P15-M12-...
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
40
MBK01-D50-L95-E1-P19-M16-...
MBK01
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
发黑
50
MBK02-D6-L18-E1-P5-M3-N3
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
6
MBK02-D8-L18-E1-P5-M3-N3
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
8
MBK02-D10-L18-E1-P6-M4-N4
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
10
MBK02-D12-L25-E1-P7-M5-N5
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
12
MBK02-D13-L25-E1-P7-M5-N5
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
13
MBK02-D15-L25-E1-P7-M5-N5
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
15
MBK02-D16-L25-E1-P7-M5-N5
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
16
MBK02-D17-L35-E1-P7-M5-N5
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
17
MBK02-D18-L35-E1-P7-M5-N5
MBK02
一端台阶·两端内螺纹标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
18
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UEN21_26 - 精密垫片·垫片环
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBM01_86 - 转轴·一端台阶·一端外螺纹型标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNY01_21 - 直齿轮锥齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBK11_96 - 转轴·一端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDW01_21 - 支柱固定夹·L型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KDV01_21 - 油压/水压用连接块·T形·端面无孔·间距固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCC01_86 - 转轴·两端台阶·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCF01_86 - 转轴·两端台阶·两端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MDD01_08 - 悬臂销·外螺纹安装·带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEP21_23 - 悬臂销·内螺纹安装·带外螺纹六角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBD11_91 - 转轴·一端台阶一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MHC01_42 - 铰链销·直杆·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MCF11_96 - 转轴·两端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表