MB17 - Extended Swivel Elbow, taper
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb1720-20extended20swivel20elbow2c20taper.prj},{NB=B0070032},{CODE=B0070032},{TYPE=MB17 06 14},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=6},{D1=R1/4},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=37,8},{L2IN=1.488},{L3=20,5},{L3IN=.807},{CH=14},{G=20,5},{OZ=.723},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0070032},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB17 - Extended Swivel Elbow, taper\\MB17.csv},{NNCUSTOM=MB17},{NTCUSTOM=Extended Swivel Elbow, taper},{LINACUSTOM=B0070032},{STEPFILE=B0070032},{PNGFILE=MB17},{DWGFILE=MB17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0070011
B0070011
MB17 04 18
Acetal Resin
4
R1/8
9,5
.374
7,5
.295
26
1.024
16
.630
10
10
.353
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070012
B0070012
MB17 04 14
Acetal Resin
4
R1/4
9,5
.374
11
.433
30
1.181
16
.630
14
16,1
.568
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070031
B0070031
MB17 06 18
Acetal Resin
6
R1/8
11,5
.453
7,5
.295
33,3
1.311
20,5
.807
12
17,6
.621
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070032
B0070032
MB17 06 14
Acetal Resin
6
R1/4
11,5
.453
11
.433
37,8
1.488
20,5
.807
14
20,5
.723
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070041
B0070041
MB17 08 18
Acetal Resin
8
R1/8
14
.551
7,5
.295
34
1.339
21,5
.846
12
18
.635
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070042
B0070042
MB17 08 14
Acetal Resin
8
R1/4
14
.551
11
.433
38,5
1.516
21,5
.846
14
20,8
.734
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070043
B0070043
MB17 08 38
Acetal Resin
8
R3/8
14
.551
11,5
.453
39
1.535
21,5
.846
17
27,4
.967
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070052
B0070052
MB17 10 14
Acetal Resin
10
R1/4
16
.630
11
.433
41,9
1.650
24,5
.965
16
36,4
1.284
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0070053
B0070053
MB17 10 38
Acetal Resin
10
R3/8
16
.630
11,5
.453
42,9
1.689
24,5
.965
17
35,1
1.238
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성