카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
MALE NIPPLE FOR PISTON ROD
Metalwork
Actuators
Short stroke cylinders series SSCY
Accessories for SSCY
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/short_stroke_cyl_ser_sscy/accessories/male_nipple_sscy.prj},{NB=219003200-32},{IDNR=},{CODE=219003200},{DI=32},{DIX=32},{D1=M10x1.25},{D1N=10.000},{D1P=1.250},{D2=M6},{D2N=6.000},{B=22},{C=12},{CH=7},{CHL=4.000},{WG=14},{BL=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Ø Thread
ⁿ/ₐ
D2
Ø Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
WG
Weight
[g]
219001200
219001200
M6
M3
16
6
4
3
219001600
219001600
M8
M5
20
9
6
8
219002500
219002500
M10x1.25
M5
22
9
7
12
219003200
219003200
M10x1.25
M6
22
12
7
14
219004000
219004000
M12x1.25
M6
24
12
10
14
219005000
219005000
M16x1.5
M8
32
15
13
20
219008000
219008000
M20x1.5
M10
40
15
17
96
219010000
219010000
M20x1.5
M12
40
18
17
102
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성