카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MALC-8HS-FL Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Multi-Port Connection (Two-way shut-off, One-way shut-off)
Multi CUPLA MALC-HSP Type
With flange_Size 8
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/multi_port/malc_hsp_type/with_flange_8/hs_fl_type_socket_asmtab.prj},{NB=CCB29637-01_MALC-8HS-FL_STEEL_FKM_c},{ASSYNO=CB29637},{MODEL=MALC-8HS-FL},{SD1=47.5 +0.3 0},{SD2=46.5 +0.08 0},{SD3=35},{SL1=10.5 +0.2 -0.2},{SL2=53},{P1=55},{P2=27.5},{T2=4 x M10 Thread depth 15mm or more},{MT=STEEL},{M=964},{L1=(86)},{L5=86},{L2=(53)},{L6=53},{L3=18},{L4=12},{S=79},{SM=FKM},{CP=MALC-8HP-FL},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{C=14.6374},{DXF=43.5},{PPATH=h_fl_type_asmtpl.prj},{VER=2},{MNO=MALC-8HS-FL STEEL FKM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
SD1
ΦD1 (Mating side mounting shape)
[mm]
SD2
ΦD2 (Mating side mounting shape)
[mm]
SD3
ΦD3 (Mating side mounting shape)
[mm]
SL1
L1 (Mating side mounting shape)
[mm]
SL2
L2 (Mating side mounting shape)
[mm]
P1
P1 (Mating side mounting shape)
[mm]
P2
P2 (Mating side mounting shape)
[mm]
T2
T (Mating side mounting shape)
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
☐S
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
MALC-8HS-FL STEEL FKM
MALC-8HS-FL STEEL FKM
CB29637
47.5 +0.3 0
46.5 +0.08 0
35
10.5 +0.2 -0.2
53
55
27.5
4 x M10 Thread depth 15mm...
STEEL
964
(86)
(53)
18
12
79
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성