MAL - Aluminum Mini Cylinder
BLCH
cylinder
mal
Powered by
CAD모델 선택
{blch/cylinder/mal/mal_asmtab.prj},{NB=MAL25X10(0)},{BORE=25},{BCOVER=},{STROKE=10},{MAGNET=},{MOUNTING=},{POS=0},{B=44},{C=70},{D=21},{D1=14},{E=30},{F=14},{G=16},{H=22},{I=17},{J=6},{K=M10X1.25},{K1=10},{K2=1.250},{L=M22X1.5},{L1=22},{L2=1.5},{M=12},{P=8},{Q=16},{R=19},{R1=12},{S=12},{U=34.0},{V=10},{W=8},{X=RC1/8},{X1=9.728},{AR=7},{AX=33},{AY=29},{PPATH=assmblies/mal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
AR
[mm]
AX
[mm]
AY
[mm]
MAL20X10
20
40
70
21
12
28
12
16
20
12
6
M8X1.25
M22X1.5
10
8
16
19
10
12
29.0
8
6
RC1/8
7
33
29
MAL25X10
25
44
70
21
14
30
14
16
22
17
6
M10X1.25
M22X1.5
12
8
16
19
12
12
34.0
10
8
RC1/8
7
33
29
MAL32X10
32
44
70
27
14
30
14
16
22
17
6
M10X1.25
M24X2.0
12
10
16
25
12
15
39.5
12
10
RC1/8
8
37
32
MAL40X10
40
46
92
27
14
32
14
22
24
17
7
M12X1.25
M30X2.0
12
12
20
25
12
15
49.5
16
14
RC1/4
9
47
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성