Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRR-08B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 08 B-2, 节距 1/2 x 5/16“
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRR, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_1-2x5-16.prj},{NB=12599115},{ARTNR=12599115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=65.5},{D=61.09},{ND=46},{B=12},{L=35},{GEW=0.52},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=45},{ND2=0},{ND4=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12599112
12599112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
12
53.0
49.07
35
12
35
0.30
84839089
12599113
12599113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
13
57.4
53.06
38
12
35
0.36
84839089
12599115
12599115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
15
65.5
61.09
46
12
35
0.52
84839089
12599120
12599120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
20
85.8
81.19
66
14
35
1.03
84839089
12599125
12599125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
25
105.8
101.33
80
16
40
1.81
84839089
12599130
12599130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
30
126.1
121.50
100
20
40
2.74
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表