Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-12B-2-C45-50HRC - 单侧带轮毂的双链轮ZRG,ISO 12 B-2,节距3/4x7/16",材料C45,齿部感应淬火
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_3-4x7-16.prj},{NB=12788117},{ARTNR=12788117},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=12 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{ND=83},{B=20},{L=50},{GEW=2.37},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=83},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12788108
12788108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
8
57.6
49.78
31
12
45
0.31
84839089
12788109
12788109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
9
62.0
55.70
37
12
45
0.44
84839089
12788110
12788110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
10
69.0
61.64
42
12
45
0.59
84839089
12788111
12788111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
11
75.0
67.61
47
16
50
0.83
84839089
12788112
12788112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
12
81.5
73.61
53
16
50
1.03
84839089
12788113
12788113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
13
87.5
79.59
59
16
50
1.26
84839089
12788114
12788114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
14
93.6
85.61
65
16
50
1.52
84839089
12788115
12788115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
15
99.8
91.63
71
16
50
1.79
84839089
12788116
12788116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
16
105.5
97.65
77
20
50
2.04
84839089
12788117
12788117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
17
111.5
103.67
83
20
50
2.37
84839089
12788118
12788118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
18
118.0
109.71
89
20
50
2.71
84839089
12788119
12788119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
19
124.2
115.75
95
20
50
3.08
84839089
12788120
12788120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
20
129.7
121.78
100
20
50
3.45
84839089
12788121
12788121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
21
136.0
127.82
100
20
50
3.70
84839089
12788122
12788122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
22
141.8
133.86
100
20
50
3.97
84839089
12788123
12788123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
23
149.0
139.90
110
20
50
4.51
84839089
12788124
12788124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
24
153.9
145.94
110
20
50
4.82
84839089
12788125
12788125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
25
160.0
152.00
120
20
50
5.41
84839089
12788130
12788130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
30
190.5
182.25
120
20
50
7.20
84839089
12788132
12788132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
32
203.3
194.35
130
20
50
8.00
84839089
12788138
12788138
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
38
239.0
230.69
130
25
50
10.89
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表