Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M4-MN-B40-RF - 正齿轮由不锈钢制成(防锈),一侧有轮毂,模块4,齿宽40mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m4_zb40_rf_mn.prj},{NB=23499224},{ARTNR=23499224},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=4},{Z=24},{B=40},{DA=104},{D=96},{NL=20},{ND=75},{BH7=20},{MD=44.0},{GEW=2.79},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23499212
23499212
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
12
40
56
48
20
35
14
12.3
0.63
84839089
23499213
23499213
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
13
40
60
52
20
40
14
14.0
0.78
84839089
23499214
23499214
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
14
40
64
56
20
45
14
15.5
0.93
84839089
23499215
23499215
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
15
40
68
60
20
45
14
17.3
1.05
84839089
23499216
23499216
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
16
40
72
64
20
50
16
18.4
1.20
84839089
23499218
23499218
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
18
40
80
72
20
50
16
21.9
1.47
84839089
23499220
23499220
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
20
40
88
80
20
60
16
28.3
1.90
84839089
23499224
23499224
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
24
40
104
96
20
75
20
44.0
2.79
84839089
23499225
23499225
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
25
40
108
100
20
75
20
50.0
2.98
84839089
23499230
23499230
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
30
40
128
120
20
75
20
75.0
4.06
84839089
23499235
23499235
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
35
40
148
140
20
80
20
106.0
5.43
84839089
23499240
23499240
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
40
40
168
160
20
80
25
156.0
6.74
84839089
23499245
23499245
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
45
40
188
180
20
90
25
220.0
8.70
84839089
23499248
23499248
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
48
40
200
192
20
100
25
268.0
9.88
84839089
23499250
23499250
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
50
40
208
200
20
100
25
300.0
10.66
84839089
23499260
23499260
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
4
60
40
248
240
20
100
25
478.0
14.92
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表