您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.5-ON-B15-C45 - 由C45钢制成的正齿轮,无轮毂,模数1.5,齿宽15mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块1.5
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1_5/m1_5_zb-15mm_on.prj},{NB=22805000},{ARTNR=22805000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1.5},{Z=50},{B=15},{DA=78.0},{D=75.0},{BH7=10},{MD=20.40},{GEW=500},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22801800
22801800
Stal
钢C45
1.5
18
15
30.0
27.0
8
1.94
60
84839089
22802000
22802000
Stal
钢C45
1.5
20
15
33.0
30.0
8
2.48
75
84839089
22802100
22802100
Stal
钢C45
1.5
21
15
34.5
31.5
8
2.78
83
84839089
22802300
22802300
Stal
钢C45
1.5
23
15
37.5
34.5
8
3.46
101
84839089
22802400
22802400
Stal
钢C45
1.5
24
15
39.0
36.0
8
3.81
110
84839089
22802500
22802500
Stal
钢C45
1.5
25
15
40.5
37.5
8
4.19
120
84839089
22802600
22802600
Stal
钢C45
1.5
26
15
42.0
39.0
8
4.56
131
84839089
22802700
22802700
Stal
钢C45
1.5
27
15
43.5
40.5
8
5.00
141
84839089
22802800
22802800
Stal
钢C45
1.5
28
15
45.0
42.0
10
5.43
149
84839089
22802900
22802900
Stal
钢C45
1.5
29
15
46.5
43.5
10
5.89
161
84839089
22803000
22803000
Stal
钢C45
1.5
30
15
48.0
45.0
10
6.35
174
84839089
22803200
22803200
Stal
钢C45
1.5
32
15
51.0
48.0
10
7.34
199
84839089
22803300
22803300
Stal
钢C45
1.5
33
15
52.5
49.5
10
7.88
212
84839089
22803500
22803500
Stal
钢C45
1.5
35
15
55.5
52.5
10
9.02
240
84839089
22803600
22803600
Stal
钢C45
1.5
36
15
57.0
54.0
10
9.61
255
84839089
22803700
22803700
Stal
钢C45
1.5
37
15
58.5
55.5
10
10.20
267
84839089
22803800
22803800
Stal
钢C45
1.5
38
15
60.0
57.0
10
109.00
284
84839089
22803900
22803900
Stal
钢C45
1.5
39
15
61.5
58.5
10
11.60
300
84839089
22804000
22804000
Stal
钢C45
1.5
40
15
63.0
60.0
10
12.20
316
84839089
22804100
22804100
Stal
钢C45
1.5
41
15
64.5
61.5
10
13.00
336
84839089
22804300
22804300
Stal
钢C45
1.5
43
15
67.5
64.5
10
14.50
367
84839089
22804500
22804500
Stal
钢C45
1.5
45
15
70.5
67.5
10
16.00
403
84839089
22804700
22804700
Stal
钢C45
1.5
47
15
73.5
70.5
10
17.70
441
84839089
22804800
22804800
Stal
钢C45
1.5
48
15
75.0
72.0
10
18.60
460
84839089
22805000
22805000
Stal
钢C45
1.5
50
15
78.0
75.0
10
20.40
500
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表