Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STRUDAE-TA-AXIAL - 结构性减震器TA,轴向阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
结构性减震器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_ta.prj},{NB=69105000},{ARTNR=69105000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 55° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=50-22},{W3=170},{W3MAX=223},{MHUB=22},{D=50},{D1=64},{D2=44},{L1=12},{L2=45},{M=M12},{GEW=85},{MM=12},{CTN=84879059},{D3=14.0},{D4=25.2},{D4L=33.0},{DK=18.0},{K=7.5},{SW=8.0},{SWT=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
[mm]
W3
W3 1) - 在连续负载下每行程的能量吸收
[Nm/Hub]
W3MAX
W3 max. 2) - 在单一负载下,用于紧急停车
[Nm/Hub]
MHUB
最大行程
[mm]
D
D-阻尼器处于伸展位置时
[mm]
D1
d1 - 在阻尼器位置缩回
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
69101200
69101200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
12-5
2
3
5
12
15
11
3
11
M3
1
84879059
69101700
69101700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
17-7
6
9
7
17
22
15
4
16
M4
4
84879059
69102100
69102100
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
21-9
10
16
9
21
26
18
5
18
M5
7
84879059
69102200
69102200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
22-10
12
21
10
22
27
19
6
19
M6
8
84879059
69102800
69102800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
28-12
29
46
12
28
36
25
6
26
M6
16
84879059
69103400
69103400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
34-14
48
87
14
34
43
30
6
30
M6
24
84879059
69103700
69103700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
37-16
65
112
16
37
48
33
6
33
M6
30
84879059
69104000
69104000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
40-16
82
130
16
40
50
34
8
35
M8
40
84879059
69104300
69104300
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
43-18
112
165
18
43
55
38
8
38
M8
51
84879059
69104700
69104700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
47-20
140
173
20
47
60
41
12
41
M12
70
84879059
69105000
69105000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
50-22
170
223
22
50
64
44
12
45
M12
85
84879059
69105400
69105400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
54-22
201
334
22
54
68
47
12
47
M12
100
84879059
69105700
69105700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
57-24
242
302
24
57
73
50
12
51
M12
116
84879059
69106200
69106200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
62-25
304
361
25
62
78
53
12
54
M12
132
84879059
69106500
69106500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
65-27
374
468
27
65
82
57
12
58
M12
153
84879059
69107000
69107000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
70-29
421
524
29
70
86
60
12
61
M12
174
84879059
69107200
69107200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
72-31
482
559
31
72
91
63
16
65
M16
257
84879059
69108000
69108000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
80-32
570
831
32
80
100
69
16
69
M16
311
84879059
69108200
69108200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
82-35
683
921
35
82
105
72
16
74
M16
350
84879059
69108500
69108500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
85-36
797
1043
36
85
110
75
16
76
M16
391
84879059
69109000
69109000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
90-38
934
1249
38
90
114
78
16
80
M16
414
84879059
69109800
69109800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
98-40
1147
1555
40
98
123
85
16
86
M16
513
84879059
69109900
69109900
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
116-48
2014
2951
48
116
146
98
16
101
M16
803
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表