Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-T-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,以米为单位的T型齿带 PAZ
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_t-profil_paz.prj},{NB=16288001},{ARTNR=16288001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=T5},{RB=50},{RL=100},{ZRK=1650},{T=5},{HT=1.2},{BETA=40°},{GEW=126},{PKL=16289901},{GH=2.2},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿深
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
BETA
角度 β
[Grad]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16260001
16260001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
10 TPU-PAZ 制成的 T5 开口长度
T5
10
100
330
5
1.2
1.0
40°
25
16269900
39269097
16270001
16270001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
16 TPU-PAZ 制成的 T5 开口长度
T5
16
100
528
5
1.2
1.0
40°
40
16279900
39269097
16280001
16280001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
25 TPU-PAZ 制成的 T5 开口长度
T5
25
100
825
5
1.2
1.0
40°
63
16289900
39269097
16287001
16287001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
32 TPU-PAZ 制成的 T5 开口长度
T5
32
100
1056
5
1.2
1.0
40°
80
16289800
39269097
16288001
16288001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 T5 开口长度,TPU-PAZ 制成
T5
50
100
1650
5
1.2
1.0
40°
126
16289901
39269097
16460001
16460001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
16 T10 开口长度,TPU-PAZ 制成
T10
16
100
1248
10
2.5
2.0
40°
77
16469900
39269097
16470001
16470001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
25 T10 开口长度,TPU-PAZ 制成
T10
25
100
1950
10
2.5
2.0
40°
120
16479900
39269097
16480001
16480001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
32 T10 开口长度,TPU-PAZ 制成
T10
32
100
2495
10
2.5
2.0
40°
154
16489900
39269097
16485501
16485501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
40 TPU-PAZ 制成的 T10 开口长度
T10
40
100
3120
10
2.5
2.0
40°
192
16489901
39269097
16486001
16486001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 T10 开口长度,TPU-PAZ 制成
T10
50
100
3900
10
2.5
2.0
40°
240
16499900
39269097
16490001
16490001
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
100 T10 开口长度,TPU-PAZ 制成
T10
100
100
7800
10
2.5
2.0
40°
480
-
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表