Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KGQ-1 - Quadro直线球轴承单元KGQ-1 ISO系列1,有四个高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkleq_kgq-1_iso_1.prj},{NB=64640420},{ARTNR=64640420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=85},{C=30},{DA=28},{H=20.0},{H1=40},{H2=19.0},{H3=13},{J=103},{J1=73},{L=115},{L1=63},{N=5.3},{NI=M6},{TZD=3100},{TZS=3200},{GEW=820},{ARTNR1=64612020},{NNL=6},{SDM=10},{TN=lkleq-kgq-1_20},{PPATH=quadro_kgq-1_sbl.prj},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L1
l1
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带密封圈的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640412
64640412
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
70
28
19
15.0
30
14.0
11
69
59
80
40
4.3
M5
1860
2040
380
64611212
84833032
64640416
64640416
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
80
30
24
17.5
35
16.5
11
86
70
96
52
4.3
M5
2500
2550
570
64611616
84833032
64640420
64640420
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
85
30
28
20.0
40
19.0
13
103
73
115
63
5.3
M6
3100
3200
820
64612020
84833032
64640425
64640425
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
100
40
35
25.0
50
24.0
18
123
87
136
75
6.6
M8
5600
6300
1430
64612525
84833032
64640430
64640430
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
130
50
40
28.0
56
27.0
18
133
117
146
80
6.6
M8
8500
10800
2150
64613030
84833032
64640440
64640440
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
150
60
52
35.0
70
34.0
22
166
132
184
97
8.4
M10
14600
18000
3830
64614040
84833032
64640450
64640450
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
175
70
62
40.0
80
39.0
26
189
154
210
107
10.5
M12
18600
25500
5400
64615050
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表