Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-06B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 06 B-1,间距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_3-8x7-32.prj},{NB=10177126},{ARTNR=10177126},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRT },{Z=26},{DA=83.0},{D=79.02},{ND=63},{L=25},{GEW=0.33},{SPB=1210},{AT=47.5},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{DZ=0},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0.0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10177117
10177117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
17
55.3
51.83
45
22
0.11
1008
84839089
10177118
10177118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
18
58.3
54.85
45
22
0.14
1008
84839089
10177119
10177119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
19
61.3
57.87
45
22
0.15
1008
84839089
10177120
10177120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
20
64.3
60.89
46
22
0.16
1008
84839089
10177121
10177121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
21
68.0
63.91
46
22
0.18
1008
84839089
10177122
10177122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
22
71.0
66.93
50
22
0.25
1108
84839089
10177123
10177123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
23
73.5
69.95
63
25
0.27
1210
84839089
10177124
10177124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
24
77.0
72.97
63
25
0.30
1210
84839089
10177125
10177125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
25
80.0
76.00
63
25
0.32
1210
84839089
10177126
10177126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
26
83.0
79.02
63
25
0.33
1210
84839089
10177127
10177127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
27
86.0
82.05
63
25
0.34
1210
84839089
10177128
10177128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
28
89.0
85.07
63
25
0.37
1210
84839089
10177130
10177130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
30
94.7
91.12
63
25
0.39
1210
84839089
10177138
10177138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
38
119.5
115.35
70
25
0.65
1210
84839089
10177145
10177145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
45
140.7
136.55
70
25
1.01
1210
84839089
10177157
10177157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
57
176.9
172.91
70
25
1.20
1210
84839089
10177157G
10177157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
57
176.9
172.91
83
25
1.44
1210
84839089
10177176G
10177176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
76
234.9
230.47
83
25
1.84
1210
84839089
10177183
10177183
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
95
292.5
288.08
80
25
3.00
1210
84839089
10177183G
10177183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
95
292.5
288.08
83
25
2.52
1210
84839089
10177188G
10177188G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
114
349.6
345.68
83
38
5.00
1215
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表