Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-HR/I-B3-20/30 - HR/I型斜齿轮减速电机,安装形式B3,齿轮单元尺寸20/2和30/2
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮减速电机
HR-1型斜齿轮减速电机
斜齿轮减速电机HR-1 20 30
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/strgm_hr-1_20_30/strgm_hr-1_20_30.prj},{NB=43202580},{ARTNR=43202580},{P=0.25},{N2=194.0},{MA=12},{FB=4.2},{UE=7.20},{FR=1320},{FA=185},{GEW=9.60},{DK=16},{L=40},{TP=18.0},{U=5},{V=3},{W=30},{A=110},{A1=50},{B=110},{C=15},{F=130},{G=18},{H=75},{H1=75.0},{H2=115.5},{H3=41.0},{MK=0},{PK=105},{Q1=133.3},{S=9.0},{D=14},{B1=5},{TK1=16.0},{E=30},{G1=125},{G2=24},{L6=206},{M=85},{N=70},{P1=105},{Q=2.5},{R=130},{GEW1=5.9},{HF=127},{X=20},{X1=15.5},{TT=6},{FK1=6},{XX=117.3},{F1=53},{F2=53},{TYP=3},{CTN=85015100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=B3 Fußausfürung / Normmotor mit Flansch B14},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alumnium, korrosionshemmend beschichtet, Zahnräder: gehärtet u. geschliffen},{GG=20/2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
P
[kW]
N2
n2
[1/min.]
MA
马云
[Nm]
FB
fB - 服务系数
ⁿ/ₐ
UE
i是。- 翻译
ⁿ/ₐ
FR
FR 1) - FA = 0时的最大径向力FR(在输出轴中心)。
[N]
FA
FA 2) - FR=0时的最大轴向力FA
[N]
GG
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
MG
电机尺寸
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43200925
43200925
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
22.6
36
1.9
61.89
1900
380
20/2
56B4
6.60
85015100
43200930
43200930
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
28.1
29
2.4
49.76
1900
380
20/2
56B4
6.60
85015100
43200935
43200935
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
37.1
22
3.2
37.69
1900
380
20/2
56B4
6.60
85015100
43200940
43200940
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
53.0
16
3.9
26.31
1900
380
20/2
56B4
6.60
85015100
43200945
43200945
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
66.0
12
4.8
21.15
1900
380
20/2
56B4
6.60
85015100
43200950
43200950
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
75.0
11
5.4
18.78
1700
340
20/2
56B4
6.60
85015100
43200955
43200955
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
93.0
9
6.7
15.10
1500
340
20/2
56B4
6.60
85015100
43200960
43200960
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
107.0
8
7.8
13.03
1500
340
20/2
56B4
6.60
85015100
43200965
43200965
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
123.0
7
8.9
11.42
1500
340
20/2
56B4
6.60
85015100
43201230
43201230
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
22.6
53
1.3
61.89
1900
3800
20/2
63A4
7.50
85015100
43201235
43201235
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
28.1
42
1.7
49.76
1900
3800
20/2
63A4
7.50
85015100
43201240
43201240
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
37.1
32
2.2
37.69
1900
3800
20/2
63A4
7.50
85015100
43201245
43201245
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
48.5
25
2.8
28.88
1900
3800
20/2
63A4
7.50
85015100
43201250
43201250
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
53.0
22
2.7
26.31
1900
3800
20/2
63A4
7.50
85015100
43201840
43201840
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
39.0
42
1.7
35.91
1900
380
20/2
63B4
7.90
85015100
43201845
43201845
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
48.5
34
2.1
28.88
1900
380
20/2
63B4
7.90
85015100
43201850
43201850
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
64.0
26
2.3
21.84
1900
380
20/2
63B4
7.90
85015100
43201855
43201855
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
75.0
22
2.7
18.78
1700
340
20/2
63B4
7.90
85015100
43201860
43201860
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
86.0
19
3.1
16.20
1500
300
20/2
63B4
7.90
85015100
43201865
43201865
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
93.0
18
3.4
15.10
1500
270
20/2
63B4
7.90
85015100
43201870
43201870
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
123.0
13
4.5
11.42
1350
246
20/2
63B4
7.90
85015100
43202545
43202545
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
37.1
62
1.1
37.69
1900
380
20/2
71A4
9.60
85015100
43202550
43202550
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
48.5
47
1.5
28.88
1900
380
20/2
71A4
9.60
85015100
43202555
43202555
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
64.0
36
1.7
21.84
1900
380
20/2
71A4
9.60
85015100
43202560
43202560
B3 Fußausfürung / Normmot...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
75.0
31
2.0
18.78
1700
340
20/2
71A4
9.60
85015100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表