lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DO-NZYL-ISO15552-MAGNETK - 符合ISO15552的带磁性活塞的双重作用标准汽缸,活塞杆带外螺纹
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
气瓶
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_nzyl_iso15552.prj},{NB=80150100_0},{ARTNR=80150100},{ZD=50},{SH=100},{TK6S=1178},{TK6Z=990},{DL=24},{DV=36.0},{A=32},{B=40},{BA=40},{BG=16},{BH=8},{E=65},{G=33.0},{KW=8},{L2=25.0},{L7=1.6},{L8=106},{L9=5},{L12=8.0},{MM=20},{PL=22.7},{TG=46.5},{R=46.5},{SW=17},{SW1=24},{U1=8.7},{U2=10.8},{VA=3.5},{VD=6},{WH=37},{GEW=1.57},{EEE=13.157},{PEE=1.337},{KKK=16},{PKK=1.50},{RRT=8},{D1=18.5},{D2=56.60},{T1=9.0},{T2=16.0},{W=2.00},{D5=38.5},{T3=24.0},{T4=25.0},{W1=1.347},{W2=0.997},{W3=2.001},{T6=9.25},{R6=2.00},{R7=5.00},{R8=10.30},{B1=38.50},{B2=10.30},{B3=18.84},{B4=20.60},{B5=17.40},{B6=18.45},{B7=0.00},{D6=41},{T7=16},{T8=0.0},{T9=12.0},{D7=9.0},{T10=2.800},{T11=6},{SW2=3.0},{DK=16.3},{K=8},{EE2=61.1},{HE=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
SH
标准冲程
[mm]
AS
连接方式
[Zoll]
BD
工作压力
[bar]
GT
单位温度
[C°]
TK6S
推力 - 6巴时的理论推力
[N]
TK6Z
牵引力 - 6巴牵引力的理论力
[N]
DL
阻尼长度
[mm]
DV
阻尼体积
[cm³]
A
[mm]
B
B - d11
[mm]
BA
BA - d11
[mm]
BG
[mm]
BH
[mm]
E
[mm]
EE
[Zoll]
G
[mm]
KK
[mm]
KW
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L12
[mm]
MM
MM - h9
[mm]
PL
[mm]
TG
[mm]
R
[mm]
RT
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
80132025
80132025
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
25
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.55
84123100
80132050
80132050
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
50
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.61
84123100
80132080
80132080
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
80
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.67
84123100
80132100
80132100
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
100
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.73
84123100
80132125
80132125
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
125
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.79
84123100
80132160
80132160
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
160
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.85
84123100
80132200
80132200
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
200
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
0.97
84123100
80132250
80132250
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
32
250
G1/8
1到12巴
-20°C至+80°C
482
414
19
12.3
22
30
30
16
6
47
G1/8
29.0
M10x1.25
5
19.5
6.6
94
4
5.5
12
15.0
32.5
32.5
M 6
10
17
4.6
6.3
3.5
6
26
1.09
84123100
80140025
80140025
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
25
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
0.77
84123100
80140050
80140050
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
50
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
0.85
84123100
80140080
80140080
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
80
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
0.93
84123100
80140100
80140100
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
100
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
1.01
84123100
80140125
80140125
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
125
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
1.09
84123100
80140160
80140160
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
160
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
1.17
84123100
80140200
80140200
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
200
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
1.33
84123100
80140250
80140250
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
40
250
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
754
633
22
20.7
24
35
35
16
6
53
G1/4
34.5
M12x1.25
6
22.0
5.6
105
4
6.5
16
21.5
38.0
38.0
M 6
13
19
5.8
9.2
3.5
6
30
1.49
84123100
80150025
80150025
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
25
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
1.21
84123100
80150050
80150050
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
50
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
1.33
84123100
80150080
80150080
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
80
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
1.45
84123100
80150100
80150100
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
100
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
1.57
84123100
80150125
80150125
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
125
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
1.69
84123100
80150160
80150160
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
160
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
1.82
84123100
80150200
80150200
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
200
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
2.05
84123100
80150250
80150250
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
50
250
G1/4
1到12巴
-20°C至+80°C
1178
990
24
36.0
32
40
40
16
8
65
G1/4
33.0
M16x1.5
8
25.0
1.6
106
5
8.0
20
22.7
46.5
46.5
M 8
17
24
8.7
10.8
3.5
6
37
2.29
84123100
80163025
80163025
铝制
缸筒:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,活...
双作用标准气缸,带磁性活塞,符合ISO 15552...
63
25
G3/8
1到12巴
-20°C至+80°C
1870
1680
24
64.0
32
45
45
16
8
75
G3/8
36.5
M16x1.5
8
25.0
3.6
121
5
8.0
20
24.2
56.5
56.5
M 8
17
24
10.0
12.8
3.5
6
37
1.67
84123100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表