MA43 - Plug-in Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma4320-20plug-in20elbow.prj},{NB=A0333030},{SHA256=GcwZv+RpIWRZu8aFS/IN9TArg2SgFDmQdHZQXdmpibQ=},{INAME=a0333030},{NAME=a0333030},{NNCUSTOM=MA43},{NTCUSTOM=Plug-in Elbow},{NBCUSTOM=A0333030},{LINACUSTOM=A0333030},{STEPFILE=A0333030.STEP},{PNGFILE=MA43},{DWGFILE=MA43},{CODE=A0333030},{TYPE=MA43 06 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=6},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=29.7},{L1IN=1.169},{L2=22.0},{L2IN=.866},{G=17.0},{GOZ=.600},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0331010
A0331010
MA43 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9.1
.358
25.7
1.012
19.5
.768
14.0
.494
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0331030
A0331030
MA43 04 06
Brass Nickel Plated
4
6
9.1
.358
29.7
1.169
19.5
.768
15.0
.529
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0333010
A0333010
MA43 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12.0
.472
25.7
1.012
22.0
.866
17.0
.600
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0333030
A0333030
MA43 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12.0
.472
29.7
1.169
22.0
.866
17.0
.600
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0333040
A0333040
MA43 06 08
Brass Nickel Plated
6
8
12.0
.472
29.7
1.169
22.0
.866
17.5
.617
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0334030
A0334030
MA43 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14.0
.551
29.5
1.161
22.5
.886
20.5
.723
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0334040
A0334040
MA43 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14.0
.551
29.5
1.161
22.5
.886
20.5
.723
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0335050
A0335050
MA43 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16.0
.630
33.5
1.319
26.0
1.024
30.0
1.058
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성