피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MA37 - Y Fitting
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3720-20y20fitting.prj},{NB=A0273030},{CODE=A0273030},{TYPE=MA37 06 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{DTUBO2=6},{D1=},{D1IN=},{D2=12},{D2IN=.472},{D3=},{D3IN=},{L1=36,5},{L1IN=1.437},{L2=12,5},{L2IN=.492},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{L5=},{L5IN=},{CH=},{CH2=},{G=32,7},{OZ=1.153},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=A0273030},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MA_Line_-_Push-in_Fittings\\MA37 - Y Fitting\\MA37.csv},{NNCUSTOM=MA37},{NTCUSTOM=Y Fitting},{LINACUSTOM=A0273030},{STEPFILE=A0273030},{PNGFILE=MA38},{DWGFILE=MA37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
DTUBO2
Øe Tube 2
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0270000
A0270000
MA37 03 03
Brass Nickel Plated
3
3
6,8
.267
25
.984
7,5
.295
7,945
.280
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0271010
A0271010
MA37 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9
.354
29,5
1.161
9,5
.374
14,3
.504
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0273010
A0273010
MA37 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12
.472
34,1
1.343
11
.433
36,1
1.273
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0273030
A0273030
MA37 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12
.472
36,5
1.437
12,5
.492
32,7
1.153
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0274030
A0274030
MA37 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14
.551
37,5
1.476
14,5
.571
51,1
1.802
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0274040
A0274040
MA37 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14
.551
37,5
1.476
14,5
.571
44,1
1.556
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0275040
A0275040
MA37 10 08
Brass Nickel Plated
10
8
16
.630
44
1.732
16,5
.650
74,9
2.642
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0275050
A0275050
MA37 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16
.630
44,5
1.752
16,5
.650
62,7
2.212
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0276060
A0276060
MA37 12 12
Brass Nickel Plated
12
12
19
.748
49
1.929
19,5
.768
95,8
3.379
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성