피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MA35 - Single Banjo Ring
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3520-20single20banjo20ring.prj},{NB=A0250039},{SHA256=LX2FbrByhMKR93LxxM6vvV/o+9djKHEQPU7ZwZUgOk4=},{INAME=a0250039},{NAME=a0250039},{NNCUSTOM=MA35},{NTCUSTOM=Single Banjo Ring},{NBCUSTOM=A0250039},{LINACUSTOM=A0250039},{STEPFILE=A0250039},{PNGFILE=MA35},{DWGFILE=MA35},{CODE=A0250039},{TYPE=MA35 06 M5 /R},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=7},{D2=12.0},{D2IN=.472},{D3=10},{D3IN=.394},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=21.5},{L2IN=.846},{G=10.1},{GOZ=.356},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0250010
A0250010
MA35 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5
9.1
.358
10
.394
9
.354
18.5
.728
7.7
.272
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250011
A0250011
MA35 04 18
Brass Nickel Plated
4
1/8
9.1
.358
14
.551
15
.591
20.5
.807
13.5
.476
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250019
A0250019
MA35 04 M5 /R
Brass Nickel Plated
4
7
9.1
.358
10
.394
10
.394
18.5
.728
6.6
.233
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250030
A0250030
MA35 06 M5
Brass Nickel Plated
6
M5
12.0
.472
10
.394
9
.354
21.5
.846
10.9
.384
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250031
A0250031
MA35 06 18
Brass Nickel Plated
6
1/8
12.0
.472
14
.551
15
.591
22.5
.886
15.5
.547
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250032
A0250032
MA35 06 14
Brass Nickel Plated
6
1/4
12.0
.472
18
.709
17
.669
24.0
.945
21.6
.762
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250039
A0250039
MA35 06 M5 /R
Brass Nickel Plated
6
7
12.0
.472
10
.394
10
.394
21.5
.846
10.1
.356
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250041
A0250041
MA35 08 18
Brass Nickel Plated
8
1/8
14.0
.551
14
.551
15
.591
23.5
.925
16.7
.589
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250042
A0250042
MA35 08 14
Brass Nickel Plated
8
1/4
14.0
.551
18
.709
17
.669
24.5
.965
22.8
.804
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250043
A0250043
MA35 08 38
Brass Nickel Plated
8
3/8
14.0
.551
22
.866
20
.787
26.5
1.043
32.7
1.153
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250052
A0250052
MA35 10 14
Brass Nickel Plated
10
1/4
16.0
.630
18
.709
17
.669
27.0
1.063
27.2
.959
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250053
A0250053
MA35 10 38
Brass Nickel Plated
10
3/8
16.0
.630
22
.866
20
.787
29.0
1.142
34.5
1.217
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250063
A0250063
MA35 12 38
Brass Nickel Plated
12
3/8
19.0
.748
22
.866
20
.787
29.5
1.161
38.8
1.369
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0250064
A0250064
MA35 12 12
Brass Nickel Plated
12
1/2
19.0
.748
26
1.024
24
.945
31.5
1.240
56.9
2.007
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성