MA32 - Double Screw
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3220-20double20screw.prj},{NB=A0220002},{SHA256=MKmkLltdMziqcZVVuNCWBeOl9fPaD5jYBMiXItWpmcY=},{INAME=a0220002},{NAME=a0220002},{NNCUSTOM=MA32},{NTCUSTOM=Double Screw},{NBCUSTOM=A0220002},{LINACUSTOM=A0220002},{STEPFILE=A0220002},{PNGFILE=MA32},{DWGFILE=MA32},{CODE=A0220002},{TYPE=MA32 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=5.6},{L1IN=.220},{L2=43.2},{L2IN=1.701},{L3=50.0},{L3IN=1.969},{CH=17},{G=38.5},{GOZ=1.358},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity2
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0220001
A0220001
MA32 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
4.1
.161
37.7
1.484
43.5
1.713
14
19.5
.688
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0220002
A0220002
MA32 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
5.6
.220
43.2
1.701
50.0
1.969
17
38.5
1.358
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0220003
A0220003
MA32 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
6.1
.240
49.7
1.957
57.5
2.264
20
63.5
2.240
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0220004
A0220004
MA32 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
7.0
.276
59.0
2.323
67.0
2.638
26
117.0
4.127
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC23 - Single Banjo Ring
C Matic
11.03.2021
MA35 - Single Banjo Ring
C Matic
11.03.2021
302.54 - Vite cava doppia
Aircomp
08.02.2024
Fitting D8 double rod male
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성