카탈로그: MICROMAT Spannhydraulik
생성됨: 17.04.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MICROMAT Spannhydraulik
M 507 - Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss seitlich, Querbohrungen
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m507_asmtab.prj},{NB=M 507, 507-1-040 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=40},{SD=25},{WK=12.5},{DK=12.5},{ZK=7.7},{A=85},{B=63},{C=10},{F=63},{G=10.5},{H=40},{H1=27.0},{O=M16 x 25},{OD=16.000},{OL=25.000},{OP=2.000},{QXT=9.8 x 1.1},{Q=9.800},{T=1.100},{U=12},{V=3},{W=6.0},{X=10.0},{Y=27.0},{OR=7 x 1.5},{SW=22},{HUBX=25,50,100,160,200},{PPATH=m507/m507_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BN
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge L
[mm]
D
Kolben Ø D
[mm]
SD
Stangen Ø d
[mm]
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm2]
DK
Druckkraft (100 bar)
[kN]
ZK
Zugkraft (100 bar)
[kN]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
F
f
[mm]
G
g Ø
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1 (ab Hub 50mm)
ⁿ/ₐ
O
o x Gewindetiefe
ⁿ/ₐ
QXT
q Ø x t
[mm]
U
u
[mm]
V
v
[mm]
W
w Ø
[mm]
X
x min.
[mm]
Y
y
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
SW
[mm]
M 507, 507-1-016
507-1-016
62
16
10
2.0
2.0
1.2
60
35
6
30
6.5
30
24.5
M6 x 12
9.8 x 1.1
8
2
3.5
7.0
20.5
7 x 1.5
8
M 507, 507-1-020
507-1-020
68
20
14
3.1
3.1
1.6
60
35
7
40
6.5
30
26.0
M8 x 15
9.8 x 1.1
8
2
3.5
7.5
20.5
7 x 1.5
10
M 507, 507-1-025
507-1-025
71
25
16
4.9
4.9
2.9
65
45
7
50
8.5
33
26.0
M10 x 15
9.8 x 1.1
10
2
4.0
7.5
21.0
7 x 1.5
13
M 507, 507-1-032
507-1-032
85
32
20
8.0
8.0
4.9
75
55
10
55
10.5
38
27.0
M12 x 15
9.8 x 1.1
12
3
5.0
10.0
25.0
7 x 1.5
17
M 507, 507-1-040
507-1-040
89
40
25
12.5
12.5
7.7
85
63
10
63
10.5
40
27.0
M16 x 25
9.8 x 1.1
12
3
6.0
10.0
27.0
7 x 1.5
22
M 507, 507-1-050
507-1-050
100
50
32
19.6
19.6
11.6
100
75
10
76
13.0
44
30.0
M20 x 30
10.8 x 1.1
16
5
6.0
13.0
29.5
8 x 1.5
27
M 507, 507-1-063
507-1-063
116
63
40
31.1
31.1
18.6
125
95
14
95
17.0
50
41.0
M27 x 40
13.8 x 1.5
20
5
8.0
16.0
32.0
10 x 2
36
M 507, 507-1-080
507-1-080
131
80
50
50.3
50.3
30.6
160
120
14
120
21.0
60
47.0
M30 x 40
13.8 x 1.5
24
7
8.0
21.0
39.0
10 x 2
46
M 507, 507-1-100
507-1-100
145
100
63
78.4
78.4
47.4
200
150
15
158
25.0
64
54.0
M42 x 60
13.8 x 1.5
28
7
8.0
25.0
40.0
10 x 2
55
M 507, 507-1-125
507-1-125
166
125
80
122.7
122.7
72.4
230
180
16
180
32.0
82
66.0
M48 x 70
13.8 x 1.5
35
7
8.0
31.0
47.0
10 x 2
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성