피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
M18 Cable
Carlo Gavazzi
Sensors
Ultrasonic Sensors
M18 Sensors Plastic Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/ultrasonic_sensors/m18_sensors_plastic_housing/m18_cable.prj},{NB=UA18CAD22NGTI},{SHA256=fTbjwurNhFp/g5Qva7vrh4u5IqsIINdNA9rpaeOyvmA=},{INAME=ua18cad22ngti},{NAME=ua18cad22ngti},{NNCUSTOM=UA18PC},{NTCUSTOM=M18 Ultrasonic plastic},{NBCUSTOM=UA18CAD22NGTI},{LINACUSTOM=UA18CAD22NGTI},{STEPFILE=3D_UA18CAD_Cable.stp},{PNGFILE=UA18CSD03_P_cable.png},{CODE=UA18CAD22NGTI},{SENS=200÷2200},{BLD=200},{ANOUT=4÷20 mA},{SWOUT=NPN},{PW=15÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=50},{CON=Cable},{HOU=M18, cylindric, plastic},{DIM1=18},{DIM2=83.6},{IP=IP67},{TMP=-20°÷+60°C/-4°÷+140°F},{DS=ua18cad04ngm1ti.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SENS
Sensing range
[mm]
BLD
Blind zone
[mm]
ANOUT
Analogue output
ⁿ/ₐ
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
PW
Rated voltage
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
UA18CAD04NGTI
UA18CAD04NGTI
50÷400
50
4÷20 mA
NPN
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04NKTI
UA18CAD04NKTI
50÷400
50
0÷10 V
NPN
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04NPTI
UA18CAD04NPTI
50÷400
50
-
2x NPN
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04PGTI
UA18CAD04PGTI
50÷400
50
4÷20 mA
PNP
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04PKTI
UA18CAD04PKTI
50÷400
50
0÷10 V
PNP
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04PPTI
UA18CAD04PPTI
50÷400
50
-
2x PNP
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09NGTI
UA18CAD09NGTI
100÷900
100
4÷20 mA
NPN
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09NKTI
UA18CAD09NKTI
100÷900
100
0÷10 V
NPN
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09NPTI
UA18CAD09NPTI
100÷900
100
-
2x NPN
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09PGTI
UA18CAD09PGTI
100÷900
100
4÷20 mA
PNP
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09PKTI
UA18CAD09PKTI
100÷900
100
0÷10 V
PNP
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09PPTI
UA18CAD09PPTI
100÷900
100
-
2x PNP
15÷30
100
45
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22NGTI
UA18CAD22NGTI
200÷2200
200
4÷20 mA
NPN
15÷30
100
50
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22NKTI
UA18CAD22NKTI
200÷2200
200
0÷10 V
NPN
15÷30
100
50
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22NPTI
UA18CAD22NPTI
200÷2200
200
-
2x NPN
15÷30
100
50
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22PGTI
UA18CAD22PGTI
200÷2200
200
4÷20 mA
PNP
15÷30
100
50
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22PKTI
UA18CAD22PKTI
200÷2200
200
0÷10 V
PNP
15÷30
100
50
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22PPTI
UA18CAD22PPTI
200÷2200
200
-
2x PNP
15÷30
100
50
Cable
M18, cylindric, plastic
18
83.6
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03AGTI
UA18CSD03AGTI
40÷300
40
4÷20 mA
-
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03AKTI
UA18CSD03AKTI
40÷300
40
0÷10 V
-
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03NPTI
UA18CSD03NPTI
40÷300
40
-
NPN
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03PPTI
UA18CSD03PPTI
40÷300
40
-
PNP
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD08AGTI
UA18CSD08AGTI
80÷800
80
4÷20 mA
-
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD08AKTI
UA18CSD08AKTI
80÷800
80
0÷10 V
-
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD08NPTI
UA18CSD08NPTI
80÷800
80
-
NPN
10÷30
100
35
Cable
M18, cylindric, plastic
18
52.9
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성