피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
M16, series 423, Miniature Connectors - female cable connector
binder
Miniature Connectors
M16 IP67
Female cable connector with shielding ring, shieldable, PG 7
Powered by
CAD모델 선택
{binder/miniature20connectors/m1620ip67/female20cable20connector20with20shielding20ring2c20shieldable2c20pg207/m162c20series204232c20miniature20connectors.prj},{NB=99 5118 19 05},{ARTNR=99 5118 19 05},{PREVIEW=../../../_pool_/d0/a4/423_2_51.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{SHZART2=},{ZUL1=UL},{ZUL2=},{BEZKUZ=M16, series 423, Miniature Connectors},{BEZ=M16 IP67 female cable connector, Contacts: 5 (stereo), 4.0 - 6.0 mm, shieldable, solder, IP67, UL},{BER=Miniature Connectors},{STBAUF=female cable connector},{POLZ=5 (stereo)},{PRGRKU=M16 IP67},{SER=series 423},{STVER=screw},{ANSQM=max. 0.75 mm²},{ANSQA=max. AWG 18},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=shieldable},{SPNG=60 V},{BESSP=500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=I},{ISLTFG=III},{PRFSSP=500 V},{BEMSTR=6 A},{DGWST=≤ 3 mΩ},{GEW=52.35},{OBGTC=95 °C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
SHZART1
Degree of Protection 1
ⁿ/ₐ
SHZART2
Degree of Protection 2
ⁿ/ₐ
ZUL1
Permit 1
ⁿ/ₐ
ZUL2
Permit 2
ⁿ/ₐ
BEZKUZ
Description (short)
ⁿ/ₐ
BEZ
designation
ⁿ/ₐ
BER
Range
ⁿ/ₐ
STBAUF
Connector design
ⁿ/ₐ
POLZ
Number of contact
ⁿ/ₐ
PRGRKU
Product group (short)
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
STVER
Connector locking system
ⁿ/ₐ
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
ⁿ/ₐ
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
ⁿ/ₐ
MECHLD
Mechanical operation
ⁿ/ₐ
EMVTL
EMC compliance
ⁿ/ₐ
SPNG
Voltage
ⁿ/ₐ
BESSP
Rated impulse voltage
ⁿ/ₐ
VERSMG
Pollution degree
ⁿ/ₐ
UEBRSK
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
ISLTFG
Insulating material group
ⁿ/ₐ
PRFSSP
Test impulse voltage
ⁿ/ₐ
BEMSTR
Rated current (40°C)
ⁿ/ₐ
DGWST
Contact resistance
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
ⁿ/ₐ
OBGTC
Temperature range to (°C)
ⁿ/ₐ
UNGTC
Temperature range from (°C)
ⁿ/ₐ
KBDRL
Cable outlet
ⁿ/ₐ
MAGK
Material housing/cable
ⁿ/ₐ
KONT
Contact material
ⁿ/ₐ
99 5102 15 02
99 5102 15 02
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
2
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 5 mΩ
52.97
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5102 19 02
99 5102 19 02
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
2
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 3 mΩ
52.45
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5106 15 03
99 5106 15 03
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
3 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 5 mΩ
52.58
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5106 19 03
99 5106 19 03
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
3 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 3 mΩ
53.10
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5110 15 04
99 5110 15 04
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
4
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 5 mΩ
52.74
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5110 19 04
99 5110 19 04
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
4
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 3 mΩ
52.84
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5114 15 05
99 5114 15 05
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
5
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 5 mΩ
52.87
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5114 19 05
99 5114 19 05
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
5
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 3 mΩ
53.37
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5118 15 05
99 5118 15 05
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
5 (stereo)
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
6 A
≤ 5 mΩ
52.99
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5118 19 05
99 5118 19 05
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
5 (stereo)
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
6 A
≤ 3 mΩ
52.35
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5122 15 06
99 5122 15 06
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
6 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
5 A
≤ 5 mΩ
52.21
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5122 19 06
99 5122 19 06
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
6 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
5 A
≤ 3 mΩ
53.58
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5126 15 07
99 5126 15 07
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
7
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
125 V
800 V
1
I
III
800 V
5 A
≤ 5 mΩ
53.16
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5126 19 07
99 5126 19 07
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
7
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
125 V
800 V
1
I
III
800 V
5 A
≤ 3 mΩ
52.97
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5182 15 07
99 5182 15 07
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
7 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
800 V
1
I
III
800 V
5 A
≤ 5 mΩ
52.60
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5172 15 08
99 5172 15 08
IP68
IP67
UL
AISG compliant
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
8 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
5 A
≤ 5 mΩ
52.58
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5172 19 08
99 5172 19 08
IP68
IP67
UL
AISG compliant
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
8 DIN
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.75 mm²
max. AWG 18
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
5 A
≤ 3 mΩ
52.59
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5130 15 12
99 5130 15 12
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
12
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.25 mm²
max. AWG 24
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
52.47
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5452 15 14
99 5452 15 14
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
14
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.25 mm²
max. AWG 24
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
52.49
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5462 15 19
99 5462 15 19
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
19
M16 IP67
series 423
screw
max. 0.25 mm²
max. AWG 24
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
53.11
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
99 5496 15 24
99 5496 15 24
IP67
UL
M16, series 423, Miniatur...
M16 IP67 female cable con...
Miniature Connectors
female cable connector
24
M16 IP67
series 423
screw
0.14 mm²
AWG 26
> 500 Mating cycles
shieldable
60 V
500 V
1
I
III
500 V
1 A
≤ 3 mΩ
53.44
95 °C
-30 °C
4.0 - 6.0 mm
PBT (UL94 V-0)
CuSn (bronze)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M16, series 423, Miniature Connectors - female cable connector
binder
13.05.2022
M16, series 423, Miniature Connectors - female cable connector
binder
13.05.2022
M16, series 423, Miniature Connectors - female cable connector
binder
13.05.2022
M16, series 423, Miniature Connectors - male cable connector
binder
13.05.2022
E60174 - Wirable sockets
ifm_electronic
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성