M12 Plug, 3 wires cable
Carlo Gavazzi
Sensors
Connectivity
Connection cables
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/connectivity/connection20cables/m12203wires20connection20cables.prj},{NB=CONE13NF-ANT5},{NAME=CONE13NF-ANT5},{CODE=CONE13NF-ANT5},{CONTYP=M12 Angled},{CONWIR=3 wires},{PW=30},{MAXCUR=4},{LED=LED, NPN},{CABLEN=5},{CABDIA=5,2},{WIRSEC=0,34},{CABMAT=PVC},{DIM1=26,4},{DIM2=26,5},{DIM3=15},{IP=IP67},{POL=3},{TMP=-40°÷+105°C/-40°÷+221°F},{DS=CONE_DS_EN.pdf},{NBCUSTOM=CONE13NF-ANT5},{NNCUSTOM=M12CON3W},{NTCUSTOM=M12 Plug, Angled, 3 wires, PVC Cable},{LINACUSTOM=CONE13NF-ANT5},{STEPFILE=M12-female-angle.stp},{PNGFILE=M12 3W concables.png},{DWGFILE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CONTYP
Connector type
ⁿ/ₐ
CONWIR
Connection wires
ⁿ/ₐ
PW
Rated voltage
[Vac/dc]
MAXCUR
Max current
[A]
LED
LED control signal
ⁿ/ₐ
CABLEN
Cable lenght
[m]
CABDIA
Outer cable diameter
[mm]
WIRSEC
Wires cross section
[mm2]
CABMAT
Cable material
ⁿ/ₐ
DIM1
Lenght front-plug cable
[mm]
DIM2
Lenght angled-plug cable
[mm]
DIM3
Plug outer diameter
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
POL
Pollution degree
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
CONE13NF-A10
CONE13NF-A10
M12 Angled
3 wires
250
4
-
10
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-A10P
CONE13NF-A10P
M12 Angled
3 wires
250
4
-
10
5,2
0,34
PUR
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-A15
CONE13NF-A15
M12 Angled
3 wires
250
4
-
15
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-A15P
CONE13NF-A15P
M12 Angled
3 wires
250
4
-
15
5,2
0,34
PUR
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-A2
CONE13NF-A2
M12 Angled
3 wires
250
4
-
2
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-A2P
CONE13NF-A2P
M12 Angled
3 wires
250
4
-
2
5,2
0,34
PUR
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-A5
CONE13NF-A5
M12 Angled
3 wires
250
4
-
5
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-A5P
CONE13NF-A5P
M12 Angled
3 wires
250
4
-
5
5,2
0,34
PUR
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-ANT2
CONE13NF-ANT2
M12 Angled
3 wires
30
4
LED, NPN
2
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-ANT5
CONE13NF-ANT5
M12 Angled
3 wires
30
4
LED, NPN
5
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-APT2
CONE13NF-APT2
M12 Angled
3 wires
30
4
LED, PNP
2
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-APT5
CONE13NF-APT5
M12 Angled
3 wires
30
4
LED, PNP
5
5,2
0,34
PVC
26,4
26,5
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-S10
CONE13NF-S10
M12 Straight
3 wires
250
4
-
10
5,2
0,34
PVC
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-S10P
CONE13NF-S10P
M12 Straight
3 wires
250
4
-
10
5,2
0,34
PUR
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-S15
CONE13NF-S15
M12 Straight
3 wires
250
4
-
15
5,2
0,34
PVC
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-S15P
CONE13NF-S15P
M12 Straight
3 wires
250
4
-
15
5,2
0,34
PUR
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-S2
CONE13NF-S2
M12 Straight
3 wires
250
4
-
2
5,2
0,34
PVC
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-S2P
CONE13NF-S2P
M12 Straight
3 wires
250
4
-
2
5,2
0,34
PUR
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
CONE13NF-S5
CONE13NF-S5
M12 Straight
3 wires
250
4
-
5
5,2
0,34
PVC
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
CONE13NF-S5P
CONE13NF-S5P
M12 Straight
3 wires
250
4
-
5
5,2
0,34
PUR
38,4
-
15
IP67
3
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성