目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PE - 薄型真空吸盘-直接安装型组件-外螺纹安装
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
薄型吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/ma/ma-em.prj},{NB=M-PE15BAMN},{MODEL=M-PE},{DIAMETER=15B},{TYPE=A},{MATERIAL=N},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M5:male thread},{DATA=Selection document},{MT=M},{B=15.5},{A=5},{H=8},{L=7.5},{OP=6},{PPATH=m-pe-a/assemblies/ma-em_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装螺纹规格
[mm]
M-PE10AAMN
M-PE10AAMN
10A
M5:M5X0.8
M-PE10BAMN
M-PE10BAMN
10B
M5:M5X0.8
M-PE15AAMN
M-PE15AAMN
15A
M5:M5X0.8
M-PE15BAMN
M-PE15BAMN
15B
M5:M5X0.8
M-PE20AAMN
M-PE20AAMN
20A
M5:M5X0.8
M-PE20BAMN
M-PE20BAMN
20B
M5:M5X0.8
M-PE25BAMN
M-PE25BAMN
25B
M6:M6X0.75
M-PE30BAMN
M-PE30BAMN
30B
M6:M6X0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表