目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PE - 双层真空吸盘-固定式直接安装组件-外螺纹安装
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
双层真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mj/mj-em.prj},{NB=M-PE15JMN},{MODEL=M-PE},{DIAMETER=15},{TYPE=J},{MATERIAL=N},{LM=M},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M5:male thread},{DATA=Selection document},{OP=7},{B=19},{H=8},{A=5},{L=11},{PPATH=m-pe-j-m/assemblies/mj-em_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
M-PE4JMN
M-PE4JMN
4
M3:M3X0.5
M-PE6JMN
M-PE6JMN
6
M5:M5X0.8
M-PE8JMN
M-PE8JMN
8
M5:M5X0.8
M-PE10JMN
M-PE10JMN
10
M5:M5X0.8
M-PE15JMN
M-PE15JMN
15
M5:M5X0.8
M-PE20JMN
M-PE20JMN
20
G1/8:外螺纹
M-PE25JMN
M-PE25JMN
25
G1/8:外螺纹
M-PE30JMN
M-PE30JMN
30
G1/8:外螺纹
M-PE40JMN
M-PE40JMN
40
G1/8:外螺纹
M-PE50JMN
M-PE50JMN
50
G1/8:外螺纹
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表