目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PA - 双层真空吸盘-固定式顶部真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
双层真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mj/mj-a1.prj},{NB=M-PA25JN6J},{MODEL=M-PA},{DIAMETER=25},{TYPE=J},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M8:male thread},{DATA=Selection document},{OP1=2},{SCDVI=M4},{B=48.5},{A=15},{H=12},{L=15.5},{PPATH=m-pa-j/assemblies/mj-a1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
M-PA6JN6J
M-PA6JN6J
6
M8:M8X0.75
M-PA8JN6J
M-PA8JN6J
8
M8:M8X0.75
M-PA10JN6J
M-PA10JN6J
10
M8:M8X0.75
M-PA15JN6J
M-PA15JN6J
15
M8:M8X0.75
M-PA20JN6J
M-PA20JN6J
20
M8:M8X0.75
M-PA25JN6J
M-PA25JN6J
25
M8:M8X0.75
M-PA30JN6J
M-PA30JN6J
30
M10:M10X1.5
M-PA35JN6J
M-PA35JN6J
35
M10:M10X1.5
M-PA40JN6J
M-PA40JN6J
40
M10:M10X1.5
M-PA50JN6J
M-PA50JN6J
50
M10:M10X1.5
M-PA60JN6J
M-PA60JN6J
60
M10:M10X1.5
M-PA70JN6J
M-PA70JN6J
70
M10:M10X1.5
M-PA80JN6J
M-PA80JN6J
80
M10:M10X1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表