피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
M 2.5 - With lateral hub
Chiaravalli
Open transmission
Straight spur gears and racks
With lateral hub
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/straight_spur_gears_and_racks/with_lateral_hub/m2_5.prj},{NB=30125035},{Z=35},{CODE=30125035},{DE=92.5},{DP=87.5},{DM=60},{D1=16},{B=25},{A=40},{WEIGHT=1.54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
DM
Dm
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
30125012
12
30125012
35.0
30.0
22
10
25
40
0.17
30125013
13
30125013
37.5
32.5
25
10
25
40
0.21
30125014
14
30125014
40.0
35.0
28
10
25
40
0.25
30125015
15
30125015
42.5
37.5
30
10
25
40
0.30
30125016
16
30125016
45.0
40.0
32
12
25
40
0.33
30125017
17
30125017
47.5
42.5
35
12
25
40
0.38
30125018
18
30125018
50.0
45.0
35
12
25
40
0.42
30125019
19
30125019
52.5
47.5
35
12
25
40
0.45
30125020
20
30125020
55.0
50.0
40
14
25
40
0.54
30125021
21
30125021
57.5
52.5
40
14
25
40
0.56
30125022
22
30125022
60.0
55.0
45
14
25
40
0.66
30125023
23
30125023
62.5
57.5
45
14
25
40
0.70
30125024
24
30125024
65.0
60.0
45
14
25
40
0.74
30125025
25
30125025
67.5
62.5
50
14
25
40
0.85
30125026
26
30125026
70.0
65.0
50
14
25
40
0.90
30125027
27
30125027
72.5
67.5
50
14
25
40
0.95
30125028
28
30125028
75.0
70.0
50
14
25
40
1.00
30125029
29
30125029
77.5
72.5
50
14
25
40
1.06
30125030
30
30125030
80.0
75.0
55
16
25
40
1.18
30125031
31
30125031
82.5
77.5
55
16
25
40
1.22
30125032
32
30125032
85.0
80.0
55
16
25
40
1.28
30125033
33
30125033
87.5
82.5
55
16
25
40
1.34
30125034
34
30125034
90.0
85.0
55
16
25
40
1.41
30125035
35
30125035
92.5
87.5
60
16
25
40
1.54
30125036
36
30125036
95.0
90.0
60
16
25
40
1.61
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성