카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
M 19 - Merkel® Rotomatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Swivel Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/swivel_seals/m19_asmtab.prj},{NB=24103504 M19 125 145 12 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24103504},{WS=80 NBR B246},{DD=125.0},{D=145.0},{NUT=0},{H=12.0},{S=10.0},{PPATH=m19/m19_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24067432 M19 70 85 10
24067432
80 NBR B246
70.0
85.0
10.0
7.5
24235577 M19 80 95 10
24235577
80 NBR B246
80.0
95.0
10.0
7.5
24103500 M19 90 110 12
24103500
80 NBR B246
90.0
110.0
12.0
10.0
24308835 M19 95 112 9.8
24308835
80 NBR B246
95.0
112.0
9.8
8.5
24065060 M19 95 112 10
24065060
80 NBR B246
95.0
112.0
10.0
8.5
24103501 M19 100 120 12
24103501
80 NBR B246
100.0
120.0
12.0
10.0
24103502 M19 110 130 12
24103502
80 NBR B246
110.0
130.0
12.0
10.0
24103504 M19 125 145 12
24103504
80 NBR B246
125.0
145.0
12.0
10.0
24091083 M19 130 150 10
24091083
80 NBR B246
130.0
150.0
10.0
10.0
24103505 M19 140 160 12
24103505
80 NBR B246
140.0
160.0
12.0
10.0
24139281 M19 150 170 12
24139281
80 NBR B246
150.0
170.0
12.0
10.0
24080888 M19 160 185 15
24080888
80 NBR B219
160.0
185.0
15.0
12.5
24068319 M19 180 205 15
24068319
80 NBR B246
180.0
205.0
15.0
12.5
24103506 M19 200 225 15
24103506
80 NBR B219
200.0
225.0
15.0
12.5
24195361 M19 290 320 18
24195361
80 NBR B246
290.0
320.0
18.0
15.0
24362038 M19 365 390 15
24362038
80 NBR B246
365.0
390.0
15.0
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성