카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.1043-EP - Tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
M.1043
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/m_1043_combi/171_m1043_ep.prj},{NB=Tubular handles M.1043/20-700-EP},{CODE=37681-R},{DESCRIPTION=M.1043/20-700-EP},{DIM01=20},{DIM02=700},{DIM03=720},{DIM04=8.5},{DIM05=13.5},{DIM06=58},{DIM07=45},{DIM08=18},{DIM09=9.5},{DIM10=662},{DIM11=47},{DIM12=13},{DIM13=28},{DIM14=600},{DIM15=900},{WEIGHT=232},{L=720},{F=700.000},{H=58},{C=28},{L1=662},{L2=47},{L3=13.000},{H1=45},{H4=15.000},{D2=4.000},{D3=20},{D=8.500},{D1=13.5},{H2=18.000},{H3=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d3
[mm]
DIM02
f±1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
l3
[mm]
DIM13
C
[mm]
DIM14
F2
[N]
DIM15
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular handles M.1043/20...
37624-R
M.1043/20-180-EP
20
180
200
8.5
13.5
58
45
18
9.5
142
47
13
28
1500
2000
123
Tubular handles M.1043/20...
37621-R
M.1043/20-200-EP
20
200
220
8.5
13.5
58
45
18
9.5
162
47
13
28
1500
2000
128
Tubular handles M.1043/20...
37627-R
M.1043/20-250-EP
20
250
270
8.5
13.5
58
45
18
9.5
212
47
13
28
1500
2000
135
Tubular handles M.1043/20...
37631-R
M.1043/20-300-EP
20
300
320
8.5
13.5
58
45
18
9.5
262
47
13
28
1500
2000
140
Tubular handles M.1043/20...
37641-R
M.1043/20-350-EP
20
350
370
8.5
13.5
58
45
18
9.5
312
47
13
28
1400
1800
152
Tubular handles M.1043/20...
37651-R
M.1043/20-400-EP
20
400
420
8.5
13.5
58
45
18
9.5
362
47
13
28
1200
1600
163
Tubular handles M.1043/20...
37661-R
M.1043/20-500-EP
20
500
520
8.5
13.5
58
45
18
9.5
462
47
13
28
1000
1200
185
Tubular handles M.1043/20...
37671-R
M.1043/20-600-EP
20
600
620
8.5
13.5
58
45
18
9.5
562
47
13
28
800
1000
210
Tubular handles M.1043/20...
37681-R
M.1043/20-700-EP
20
700
720
8.5
13.5
58
45
18
9.5
662
47
13
28
600
900
232
Tubular handles M.1043/30...
37692-R
M.1043/30-180-EP
30
180
204
10.5
16.0
78
60
25
15.0
134
57
18
38
3000
3900
228
Tubular handles M.1043/30...
37695-R
M.1043/30-200-EP
30
200
224
10.5
16.0
78
60
25
15.0
154
57
18
38
3000
3900
233
Tubular handles M.1043/30...
37698-R
M.1043/30-250-EP
30
250
274
10.5
16.0
78
60
25
15.0
204
57
18
38
3000
3900
245
Tubular handles M.1043/30...
37701-R
M.1043/30-300-EP
30
300
324
10.5
16.0
78
60
25
15.0
254
57
18
38
3000
3900
255
Tubular handles M.1043/30...
37711-R
M.1043/30-350-EP
30
350
374
10.5
16.0
78
60
25
15.0
304
57
18
38
2600
3500
277
Tubular handles M.1043/30...
37721-R
M.1043/30-400-EP
30
400
424
10.5
16.0
78
60
25
15.0
354
57
18
38
2200
3300
295
Tubular handles M.1043/30...
37731-R
M.1043/30-500-EP
30
500
524
10.5
16.0
78
60
25
15.0
454
57
18
38
1800
2400
337
Tubular handles M.1043/30...
37741-R
M.1043/30-600-EP
30
600
624
10.5
16.0
78
60
25
15.0
554
57
18
38
1600
2000
378
Tubular handles M.1043/30...
37751-R
M.1043/30-700-EP
30
700
724
10.5
16.0
78
60
25
15.0
654
57
18
38
1300
1800
417
Tubular handles M.1043/30...
37761-R
M.1043/30-1000-EP
30
1000
1024
10.5
16.0
78
60
25
15.0
954
57
18
38
1300
1800
417
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성