피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 0.8 - Wheel - Bronze - Module 0.8 - Pitch 2.513mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m08.prj},{NB=hpc_M0.8-54_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=54},{P=43.2},{EA=27.6},{C=44.8},{E=45.6},{M=20},{A=8},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M0.8-15
M0.8-15
Bronze
15
12.0
12.0
13.6
14.4
10
5
HPC - M0.8-16
M0.8-16
Bronze
16
12.8
12.4
14.4
15.2
10
5
HPC - M0.8-18
M0.8-18
Bronze
18
14.4
13.2
16.0
16.8
10
5
HPC - M0.8-20
M0.8-20
Bronze
20
16.0
14.0
17.6
18.4
12
5
HPC - M0.8-22
M0.8-22
Bronze
22
17.6
14.8
19.2
20.0
12
5
HPC - M0.8-24
M0.8-24
Bronze
24
19.2
15.6
20.8
21.6
12
5
HPC - M0.8-25
M0.8-25
Bronze
25
20.0
16.0
21.6
22.4
16
8
HPC - M0.8-28
M0.8-28
Bronze
28
22.4
17.2
24.0
24.8
16
8
HPC - M0.8-30
M0.8-30
Bronze
30
24.0
18.0
25.6
26.4
16
8
HPC - M0.8-32
M0.8-32
Bronze
32
25.6
18.8
27.2
28.0
16
8
HPC - M0.8-34
M0.8-34
Bronze
34
27.2
19.6
28.8
29.6
20
8
HPC - M0.8-35
M0.8-35
Bronze
35
28.0
20.0
29.6
30.4
20
8
HPC - M0.8-38
M0.8-38
Bronze
38
30.4
21.2
32.0
32.8
20
8
HPC - M0.8-40
M0.8-40
Bronze
40
32.0
22.0
33.6
34.4
20
8
HPC - M0.8-42
M0.8-42
Bronze
42
33.6
22.8
35.2
36.0
20
8
HPC - M0.8-44
M0.8-44
Bronze
44
35.2
23.6
36.8
37.6
20
8
HPC - M0.8-45
M0.8-45
Bronze
45
36.0
24.0
37.6
38.4
20
8
HPC - M0.8-48
M0.8-48
Bronze
48
38.4
25.2
40.0
40.8
20
8
HPC - M0.8-50
M0.8-50
Bronze
50
40.0
26.0
41.6
42.4
20
8
HPC - M0.8-52
M0.8-52
Bronze
52
41.6
26.8
43.2
44.0
20
8
HPC - M0.8-54
M0.8-54
Bronze
54
43.2
27.6
44.8
45.6
20
8
HPC - M0.8-55
M0.8-55
Bronze
55
44.0
28.0
45.6
46.4
20
8
HPC - M0.8-58
M0.8-58
Bronze
58
46.4
29.2
48.0
48.8
20
8
HPC - M0.8-60
M0.8-60
Bronze
60
48.0
30.0
49.6
50.4
20
8
HPC - M0.8-62
M0.8-62
Bronze
62
49.6
30.8
51.2
52.0
20
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W/WH/ZW 0.8 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 0.8 - Pit...
HPC
17.02.2022
SW/SWH/ZSW 0.8 - Worm with shaft - Steel or machined plastic - Module 0.8 -...
HPC
17.02.2022
G/PG 1.75 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 1.75
HPC
17.02.2022
M 1 - Wheel - Bronze - Module 1.0 - Pitch 3.142mm
HPC
17.02.2022
M 0.5 - Wheel - Bronze - Module 0.5 - Pitch 1.571mm
HPC
17.02.2022
ZM 0.8 - Wheel - Machined plastic - Module 0.8 - Pitch 2.513mm
HPC
17.02.2022
W/WH/ZW 0.4 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 0.4 - Pit...
HPC
17.02.2022
M 0.4 - Wheel - Bronze - Module 0.4 - Pitch 1.257
HPC
17.02.2022
M 1.25 - Wheel - Bronze - Module 1.25 - Pitch 3.927mm
HPC
17.02.2022
ZM 0.4 - Wheel - Machined plastic - Module 0.4 - Pitch 1.257
HPC
17.02.2022
M 1.5 - Wheel - Bronze - Module 1.5 - Pitch 4.712mm
HPC
17.02.2022
W/WH/ZW 1.25 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 1.25 - P...
HPC
17.02.2022
W/WH/ZW 1 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 1.0 - Pitch...
HPC
17.02.2022
G/PG 0.5 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.5
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성