카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LX100,LXC100 - Linear Stage - LX100 Type - standard
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Stage
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a10/lx100_asmtab.prj},{NB=LX10020-C-980-A1-F0(72)},{LV1=Without Cover plate},{BMAT=cast iron},{SMAT=steel},{BLMAT=steel},{CMAT=-},{DMAT=Aluminum alloy},{MAT2=cast iron},{SUR2=-},{CODE=LX},{MYCODE=P_LX},{VAR02=100},{VAR04=20},{VAR06=C},{VAR08=980},{VAR10=A1},{VAR12=F0},{VAR14=72},{VAR16=},{VAR18=},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=lx100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
BMAT
Body Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Screw Material
ⁿ/ₐ
BLMAT
Block Material
ⁿ/ₐ
CMAT
Cover plate Material
ⁿ/ₐ
DMAT
Driver seat Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
Width
[mm]
VAR04
Pitch
ⁿ/ₐ
FIX02
Full length L1
[mm]
FIX04
Maximum stroke
[mm]
FIX06
G
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
n
ⁿ/ₐ
FIX12
m
ⁿ/ₐ
FIX14
Weight
[kg]
FIX16
a
[mm]
FIX18
b
[mm]
FIX20
c
[mm]
FIX22
d
[mm]
FIX24
e
[mm]
FIX26
f
[mm]
FIX28
g
[mm]
FIX30
h
[mm]
FIX32
i
[mm]
FIX34
j
[mm]
LX10020-C-980-A1-F0
LX10020-C-980-A1-F0
Without Cover plate
cast iron
steel
steel
-
Aluminum alloy
LX
100
20
1089
828
40
90
7
5
18.6
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
LXC10020-C-980-A1-F0
LXC10020-C-980-A1-F0
With Cover plate
cast iron
steel
steel
Aluminum alloy
Aluminum alloy
LXC
100
20
1089
828
40
90
7
5
20.4
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성