目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS - 水平调整件
Elesa+Ganter
水平调整件
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_a_125_aps/lv_a_125_aps_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-125-APS-M30x155 (0)},{PARTNUMBER=306985},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-M30x155},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=210},{DIM03=-},{DIM04=55},{DIM05=M30},{DIM06=155},{DIM07=30},{DIM08=40000},{WEIGHT=925},{NDM=30.000},{KDM=25.706},{H=45.000},{L=155.000},{S=30.000},{L1=0.000},{PPATH=lv_a_125_aps_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
Max limit static load
[N]
WEIGHT
重量
[g]
水平调整件 LV.A-125-APS-M20x95
306961
LV.A-125-APS-M20x95
125
150
-
55
M20
95
24
40000
465
水平调整件 LV.A-125-APS-M20x15...
306965
LV.A-125-APS-M20x155
125
210
-
55
M20
155
24
40000
585
水平调整件 LV.A-125-APS-M24x95
306971
LV.A-125-APS-M24x95
125
150
-
55
M24
95
24
40000
620
水平调整件 LV.A-125-APS-M24x15...
306975
LV.A-125-APS-M24x155
125
210
-
55
M24
155
24
40000
735
水平调整件 LV.A-125-APS-M30x15...
306985
LV.A-125-APS-M30x155
125
210
-
55
M30
155
30
40000
925
水平调整件 LV.A-125-APS-AS-M20...
310961
LV.A-125-APS-AS-M20x95
125
150
160
55
M20
95
24
40000
715
水平调整件 LV.A-125-APS-AS-M20...
310965
LV.A-125-APS-AS-M20x155
125
210
220
55
M20
155
24
40000
835
水平调整件 LV.A-125-APS-AS-M24...
310971
LV.A-125-APS-AS-M24x95
125
150
160
55
M24
95
24
40000
870
水平调整件 LV.A-125-APS-AS-M24...
310975
LV.A-125-APS-AS-M24x155
125
210
220
55
M24
155
24
40000
985
水平调整件 LV.A-125-APS-AS-M30...
310985
LV.A-125-APS-AS-M30x155
125
210
220
55
M30
155
30
40000
1175
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表