카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LTCR - Leadscrews
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/ltcr.prj},{NB=LTCR-D20-L200-V10-P2-G10-T2},{TYPECODE=LTCR},{D=20},{L=200},{LX=[200:1500/1]},{V=10},{VX=[10:15/1]},{P=2},{G=10},{GX=[10:15/1]},{T=2},{SP=4},{ED=18.0},{MD=15.1},{LA=4°03'},{E=25%},{CATALOG=ltcr.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
Outer Diam.
[mm]
SP
Pitch
[mm]
ED
Effective Diam.
[mm]
MD
Minor Diam.
[mm]
LA
Lead Angle
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
ⁿ/ₐ
LTCR-D10-L150-V5-P2-G5-T2
LTCR
10
2
9.0
7.2
4°03'
25%
LTCR-D12-L150-V5-P2-G5-T2
LTCR
12
2
11.0
9.2
3°19'
22%
LTCR-D16-L150-V6-P2-G6-T2
LTCR
16
3
14.5
12.1
3°46'
24%
LTCR-D20-L200-V10-P2-G10-...
LTCR
20
4
18.0
15.1
4°03'
25%
LTCR-D25-L250-V12-P2-G12-...
LTCR
25
5
22.5
19.0
4°03'
26%
LTCR-D32-L300-V16-P2-G16-...
LTCR
32
6
29.0
24.5
3°46'
24%
LTCR-D36-L300-V18-P2-G18-...
LTCR
36
6
33.0
28.5
3°19'
22%
LTCR-D40-L300-V20-P2-G20-...
LTCR
40
6
37.0
32.5
2°57'
22%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성