LS610-DA-IBS/F1/146 - Optical Data Couplers
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Optical Data Couplers
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/optical20data20couplers/ls610-da-ibs2ff12f146.prj},{NB=LS610-DA-IBS/F1/146},{MANUID=LS610-DA-IBS/F1/146},{AAB884005=140000},{BAA038006=-30},{BAD823004=170},{BAA039006=50.00},{BAD856005=171},{BAD849004=90},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.005},{WEIGHT=0.830},{LENGTH=0.222},{WIDTH=0.184},{DEPTH=0.119},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/48/68/c400370a_int.png},{DESCSHORT=Optical data coupler LS610-DA-IBS/F1/146},{EAN=4050143250035},{MANUTYPEDESC=LS610-DA-IBS/F1/146},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9013 8000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB884005
max. switching distance
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
LS610-DA-IBS/F1/146
LS610-DA-IBS/F1/146
Optical data coupler LS61...
4050143250035
LS610-DA-IBS/F1/146
140000
-30
Infrared light
DC
170
Plastic
Block
50.00
Plastic
171
90
No
Connector M12
1
DE
0.830
0.222
0.184
0.119
9013 8000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성