피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
LS17181WW - Automatikschalter Universal 1,10 m Universal, Serie LS, alpinweiß
Jung
Einzelartikel
LB-Management
Bewegungsmelder
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812735078/4819804977/ls17181ww.prj},{NB=LS17181WW},{SUPPLIERPID=LS17181WW},{MONTAGEHOEHE=1.100},{MAX__REICHWEITE_ZU_EINER_SEITE=15},{MAX__REICHWEITE_FRONTAL=30},{MIN__EINSCHALTDAUER=10},{MAX__EINSCHALTDAUER=30},{ERFASSUNGSWINKEL_HORIZONTAL=180.000},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=9016},{ABBILDUNG=../../../_pool_/cc/0e/jung_ls17181ww.png},{DESCSHORT=Automatikschalter Universal 1,10 m Universal, Serie LS, alpinweiß}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
KONSTANTLICHTREGELUNG
Konstantlichtregelung
ⁿ/ₐ
HLK_ANSTEUERUNG
HLK-Ansteuerung
ⁿ/ₐ
VERNETZBAR
Vernetzbar
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_DRAHTLOSE_UEBERTRAGUNG
Geeignet für drahtlose Übertragung
ⁿ/ₐ
UNTERKRIECHSCHUTZ_RUECKFELDUEBERWACHUNG
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
ⁿ/ₐ
MONTAGEHOEHE
Montagehöhe
ⁿ/ₐ
MAX__REICHWEITE_ZU_EINER_SEITE
Max. Reichweite zu einer Seite
ⁿ/ₐ
MAX__REICHWEITE_FRONTAL
Max. Reichweite frontal
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSFELD_DURCHMESSER_AUF_FUSSBODEN
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
ⁿ/ₐ
ANSPRECHEMPFINDLICHKEIT_EINSTELLBAR
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
ⁿ/ₐ
ANSPRECHHELLIGKEIT_EINSTELLBAR
Ansprechhelligkeit einstellbar
ⁿ/ₐ
TEACH_FUNKTION_FUER_ANSPRECHHELLIGKEIT
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
ⁿ/ₐ
ABDIMMFUNKTION_MIT_DIMMEINSATZ
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
ⁿ/ₐ
TIERSCHNEISE
Tierschneise
ⁿ/ₐ
TREPPENHAUSUEBERWACHUNG
Treppenhausüberwachung
ⁿ/ₐ
KOMBINATION_BEWEGUNGSMELDER_TASTSCHALTER
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter
ⁿ/ₐ
MIT_ORIENTIERUNGSLICHT
Mit Orientierungslicht
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
BETRIEBSARTENSCHALTER
Betriebsartenschalter
ⁿ/ₐ
MIN__EINSCHALTDAUER
Min. Einschaltdauer
ⁿ/ₐ
MAX__EINSCHALTDAUER
Max. Einschaltdauer
ⁿ/ₐ
AUSSCHALTVERZOEGERUNG_SELBSTLERNEND
Ausschaltverzögerung selbstlernend
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSWINKEL_HORIZONTAL
Erfassungswinkel horizontal
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
LS17181WW
LS17181WW
Automatikschalter Univers...
für Einsätze "Licht" Art....
EC000138
Bewegungsmelder
Unterputz
false
false
true
false
false
1.100
15
30
-
true
true
false
false
false
false
false
false
Kunststoff
Thermoplast
true
IP20
true
10
30
false
180.000
false
weiß
9016
false
false
false
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성