카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LS.A - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LS.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/ls_a/ls_a_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LS.A-40-14-M14X98 (0)},{CODE=343431},{DESCRIPTION=LS.A-40-14-M14X98},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M14},{DIM03=123},{DIM04=-},{DIM05=98},{DIM06=25},{DIM07=17},{DIM08=14},{DIM09=14.0},{DIM10=10000},{WEIGHT=114},{NDM=14.000},{D2=14.000},{H2=5.500},{L=98.000},{L2=20.000},{S=14.000},{L1=0.000},{PPATH=assemblies/ls_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Ø
[mm]
DIM10
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LS.A-2...
340521
LS.A-25-8.5-M8x43
25
M8
61
-
43
18
12
10
8.5
5000
28
Levelling elements LS.A-2...
340525
LS.A-25-8.5-M8x68
25
M8
86
-
68
18
12
10
8.5
5000
38
Levelling elements LS.A-2...
340621
LS.A-25-8.5-M10x43
25
M10
61
-
43
18
12
10
8.5
5000
38
Levelling elements LS.A-2...
340625
LS.A-25-8.5-M10x68
25
M10
86
-
68
18
12
10
8.5
5000
50
Levelling elements LS.A-2...
340631
LS.A-25-8.5-M10x98
25
M10
116
-
98
18
12
10
8.5
5000
64
Levelling elements LS.A-2...
340721
LS.A-25-8.5-M12x43
25
M12
61
-
43
18
12
12
8.5
5000
48
Levelling elements LS.A-2...
340725
LS.A-25-8.5-M12x68
25
M12
86
-
68
18
12
12
8.5
5000
65
Levelling elements LS.A-2...
340731
LS.A-25-8.5-M12x98
25
M12
116
-
98
18
12
12
8.5
5000
86
Levelling elements LS.A-2...
345521
LS.A-25-8.5-AS-M8x43
25
M8
61
64
43
18
12
10
8.5
5000
30
Levelling elements LS.A-2...
345525
LS.A-25-8.5-AS-M8x68
25
M8
86
89
68
18
12
10
8.5
5000
40
Levelling elements LS.A-2...
345621
LS.A-25-8.5-AS-M10x43
25
M10
61
64
43
18
12
10
8.5
5000
40
Levelling elements LS.A-2...
345625
LS.A-25-8.5-AS-M10x68
25
M10
86
89
68
18
12
10
8.5
5000
52
Levelling elements LS.A-2...
345631
LS.A-25-8.5-AS-M10x98
25
M10
116
119
98
18
12
10
8.5
5000
66
Levelling elements LS.A-2...
345721
LS.A-25-8.5-AS-M12x43
25
M12
61
64
43
18
12
12
8.5
5000
50
Levelling elements LS.A-2...
345725
LS.A-25-8.5-AS-M12x68
25
M12
86
89
68
18
12
12
8.5
5000
67
Levelling elements LS.A-2...
345731
LS.A-25-8.5-AS-M12x98
25
M12
116
119
98
18
12
12
8.5
5000
88
Levelling elements LS.A-2...
341121
LS.A-25-14-M8x43
25
M8
67
-
43
24
12
14
14.0
5000
32
Levelling elements LS.A-2...
341125
LS.A-25-14-M8x68
25
M8
92
-
68
24
12
14
14.0
5000
42
Levelling elements LS.A-2...
341221
LS.A-25-14-M10x43
25
M10
67
-
43
24
12
14
14.0
5000
42
Levelling elements LS.A-2...
341225
LS.A-25-14-M10x68
25
M10
92
-
68
24
12
14
14.0
5000
54
Levelling elements LS.A-2...
341231
LS.A-25-14-M10x98
25
M10
122
-
98
24
12
14
14.0
5000
68
Levelling elements LS.A-2...
341321
LS.A-25-14-M12x43
25
M12
67
-
43
24
12
14
14.0
5000
52
Levelling elements LS.A-2...
341325
LS.A-25-14-M12x68
25
M12
92
-
68
24
12
14
14.0
5000
69
Levelling elements LS.A-2...
341331
LS.A-25-14-M12x98
25
M12
122
-
98
24
12
14
14.0
5000
90
Levelling elements LS.A-2...
341421
LS.A-25-14-M14X68
25
M14
92
-
68
24
12
14
14.0
5000
84
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성