카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LRX 30 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 30 - Dynamic load from 23800 N to 43500 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx30_r.prj},{NB=hpc_LRX30-800},{REF=LRX30-800},{L=800},{NBT=10},{LMAX=2960},{W=28},{H4=28},{D3=9},{D4=14},{H=12},{E=40},{F=80},{MAS=5.01},{TD=10.94},{KDM=3.242},{NS=1},{HX=42.00},{H1=6.50},{NTR=31.00},{W2=90.00},{W3=36.00},{W4=9.00},{L1=112.40},{L2=52.00},{L3=70.40},{L4=123.00},{L1X=112.40},{L5=0.00},{L6=44.00},{D1=8.50},{M1=10.00},{H2=10.00},{H3=6.50},{H5=5.50},{H6=0.00},{FX=80.00},{LENDX=2880.00},{LENDH=2920.00},{LS=2800.00},{NMAX=8.00},{ENOM=40.00},{EMIN=10.00},{EMINJ=18.00},{EMAXJ=72.00},{A1=18.50},{A2=0.00},{B1=20.00},{B2=50.00},{L1J=128.00},{H3J=4.80},{A3=7.00},{A4=14.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=136.00},{ETR=17.20},{UN1=3.63},{UN2=6.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
NBT
N° of holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
VFR
Rail fixing screw
[mm]
MAS
Weight (per meter)
[kg]
HPC - LRX30-480
LRX30-480
480
6
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
HPC - LRX30-640
LRX30-640
640
8
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
HPC - LRX30-800
LRX30-800
800
10
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
HPC - LRX30-1040
LRX30-1040
1040
13
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
HPC - LRX30-1200
LRX30-1200
1200
15
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
HPC - LRX30-1520
LRX30-1520
1520
19
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
HPC - LRX30-2960
LRX30-2960
2960
37
28
28
9
14
12
40
80
M8 x 28
5.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성