피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
LMR-M - Shaft Support - 13mm to 50mm Shaft Extruded Aluminum
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me41.prj},{NB=LMR-3-M},{PN=LMR-3},{DES=Shaft Support},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME46},{SD=25},{H=44.23},{T=6},{W=54},{A=13},{L=610},{MAT=Aluminum}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
T
Width
[mm]
W
Width
[mm]
A
Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LMR-1-M
LMR-1
Shaft Support
Master Inch/Metric Catalo...
13
28.70
5
38
6
610
Aluminum
LMR-2-M
LMR-2
Shaft Support
Master Inch/Metric Catalo...
20
38.60
6
44
10
610
Aluminum
LMR-3-M
LMR-3
Shaft Support
Master Inch/Metric Catalo...
25
44.23
6
54
13
610
Aluminum
LMR-4-M
LMR-4
Shaft Support
Master Inch/Metric Catalo...
30
53.03
8
64
14
610
Aluminum
LMR-5-M
LMR-5
Shaft Support
Master Inch/Metric Catalo...
40
64.43
10
76
17
610
Aluminum
LMR-6-M
LMR-6
Shaft Support
Master Inch/Metric Catalo...
50
82.28
13
95
22
610
Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RWAA - Crossed Roller Recirculating Slides - Ultra Precision Long Travel
WMBerg
06.06.2023
LMR - Shaft Support - 1/2" to 2" Shaft Size Extruded Aluminium
WMBerg
06.06.2023
50mm Solid Drive Shaft - Solid Drive Shaft
POWER JACKS
22.03.2022
LPWM - Linear Pillow Block Assemblies - 6mm to 30mm Shaft Sizes With Shaft ...
WMBerg
06.06.2023
LWAA & LWSA - Crossed Roller Slides - Ultra Precision
WMBerg
06.06.2023
LMFM - Linear Pillow Block Assemblies - 6mm to 30mm Shaft Sizes - Closed, O...
WMBerg
06.06.2023
Support Rails and Assemblies (Inch) - 60 Case Shafting
Thomson Linear
14.08.2023
LMR-HM - Shaft Support - 13mm to 50mm Shaft Size Extruded Aluminum
WMBerg
06.06.2023
S1-100-M - Stainless Steel Ground Stock - Machinable Shafting
WMBerg
06.06.2023
SWUM - Supported Steel Shafts, mm
igus
12.09.2022
LMDM - Open Style Linear Ball Bearings - 13mm to 30mm Shaft Size Chrome Ste...
WMBerg
06.06.2023
Continuous Support 1CA - RoundRail Linear Guide Systems
Thomson Linear
03.11.2023
MSAH - Shaft Supporter
ABB Low Voltage & Systems
04.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성