피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMP.FF d l - Levelling elements for ground mounting
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMP.FF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmp_ff/lmp_ff_d_l_asmtab.prj},{NB=Levelling elements for ground mounting LMP.60-M10x100-FF(0)},{CODE=402927},{DESCRIPTION=LMP.60-M10x100-FF},{POS=0},{DIM01=60},{DIM02=M10},{DIM03=6.6},{DIM04=100},{DIM05=11.0},{DIM06=2.5},{DIM07=48},{DIM08=17},{DIM09=-},{DIM10=10000},{WEIGHT=140},{DIM044=111.0},{DX=10},{HM=8.400},{SWM=16.000},{S1=0},{PPATH=lmp_ff_d_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
s1
ⁿ/ₐ
DIM10
Max. limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
DIM044
L
[mm]
Levelling elements for gr...
402811
LMP.40-M8x40-FF
40
M8
5.4
40
10.5
2.0
30
17
-
7000
45
50.5
Levelling elements for gr...
402813
LMP.40-M8x50-FF
40
M8
5.4
50
10.5
2.0
30
17
-
7000
48
60.5
Levelling elements for gr...
402815
LMP.40-M8x63-FF
40
M8
5.4
63
10.5
2.0
30
17
-
7000
52
73.5
Levelling elements for gr...
402821
LMP.40-M10x50-FF
40
M10
5.4
50
10.5
2.0
30
17
-
7000
82
60.5
Levelling elements for gr...
402823
LMP.40-M10x60-FF
40
M10
5.4
60
10.5
2.0
30
17
-
7000
86
70.5
Levelling elements for gr...
402825
LMP.40-M10x80-FF
40
M10
5.4
80
10.5
2.0
30
17
-
7000
96
90.5
Levelling elements for gr...
402827
LMP.40-M10x100-FF
40
M10
5.4
100
10.5
2.0
30
17
-
7000
106
110.5
Levelling elements for gr...
402831
LMP.40-M12x60-FF
40
M12
5.4
60
10.5
2.0
30
17
-
7000
104
70.5
Levelling elements for gr...
402833
LMP.40-M12x80-FF
40
M12
5.4
80
10.5
2.0
30
17
-
7000
119
90.5
Levelling elements for gr...
402835
LMP.40-M12x100-FF
40
M12
5.4
100
10.5
2.0
30
17
-
7000
133
110.5
Levelling elements for gr...
402837
LMP.40-M12x125-FF
40
M12
5.4
125
10.5
2.0
30
17
-
7000
159
135.5
Levelling elements for gr...
402861
LMP.50-M8x40-FF
50
M8
6.6
40
11.0
2.5
38
17
-
8000
63
51.0
Levelling elements for gr...
402863
LMP.50-M8x50-FF
50
M8
6.6
50
11.0
2.5
38
17
-
8000
66
61.0
Levelling elements for gr...
402865
LMP.50-M8x63-FF
50
M8
6.6
63
11.0
2.5
38
17
-
8000
70
74.0
Levelling elements for gr...
402871
LMP.50-M10x50-FF
50
M10
6.6
50
11.0
2.5
38
17
-
8000
83
61.0
Levelling elements for gr...
402873
LMP.50-M10x60-FF
50
M10
6.6
60
11.0
2.5
38
17
-
8000
104
71.0
Levelling elements for gr...
402875
LMP.50-M10x80-FF
50
M10
6.6
80
11.0
2.5
38
17
-
8000
114
91.0
Levelling elements for gr...
402877
LMP.50-M10x100-FF
50
M10
6.6
100
11.0
2.5
38
17
-
8000
124
111.0
Levelling elements for gr...
402881
LMP.50-M12x60-FF
50
M12
6.6
60
11.0
2.5
38
17
-
8000
122
71.0
Levelling elements for gr...
402883
LMP.50-M12x80-FF
50
M12
6.6
80
11.0
2.5
38
17
-
8000
137
91.0
Levelling elements for gr...
402885
LMP.50-M12x100-FF
50
M12
6.6
100
11.0
2.5
38
17
-
8000
151
111.0
Levelling elements for gr...
402887
LMP.50-M12x125-FF
50
M12
6.6
125
11.0
2.5
38
17
-
8000
177
136.0
Levelling elements for gr...
402891
LMP.50-M16x75-FF
50
M16
6.0
75
17.0
2.0
38
12
8
8000
169
92.0
Levelling elements for gr...
402893
LMP.50-M16x100-FF
50
M16
6.6
100
17.0
2.5
38
12
8
8000
201
117.0
Levelling elements for gr...
402895
LMP.50-M16x125-FF
50
M16
6.6
125
17.0
2.5
38
12
8
8000
233
142.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성