您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMK-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
中等长度型(中型)系列
中型方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/reinforced_type/medium_square_flanged_type/lmk_ruu.prj},{NB=LMK12RUU},{MODEL=LMK12RUU},{BALLS=4},{WEIGHT=69},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{D1=42},{K=32},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
D1
法兰D1
[mm]
K
法兰K
[mm]
H
法兰R
[mm]
PCD
法兰Φ
ⁿ/ₐ
DD1
联接孔d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMK6RUU
LMK6RUU
4
21
6
0 -0.010
12
0 -0.013
29
±0.3
28
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
22.6
31
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK8RUU
LMK8RUU
4
39
8
0 -0.010
15
0 -0.013
37
±0.3
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
31
45.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK10RUU
LMK10RUU
4
65
10
0 -0.010
19
0 -0.016
47
±0.3
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
50.8
71.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK12RUU
LMK12RUU
4
69
12
0 -0.010
21
0 -0.016
47
±0.3
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
63.5
81.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK13RUU
LMK13RUU
4
87
13
0 -0.010
23
0 -0.016
47
±0.3
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
64
82.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK61RUU
LMK61RUU
5
132
16
0 -0.010
28
0 -0.016
56
±0.3
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
116.5
144.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK20RUU
LMK20RUU
5
197
20
0 -0.012
32
0 -0.019
65
±0.3
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
155.5
206.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK25RUU
LMK25RUU
6
440
25
0 -0.012
40
0 -0.019
83
±0.3
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
172.5
306.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMK30RUU
LMK30RUU
6
481
30
0 -0.012
45
0 -0.019
90
±0.3
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.02
244
397.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMHC-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LMKP-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMFP-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
LMK-L - Flanged Housing Square Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
M16-M26-F - 浮动接头
CHELIC
10.07.2020
SHF - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMK - 方法兰线性衬套
三益精工
12.01.2022
LMH-RUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SHFT, SHFM, SHFSS, SHF, SHFD - 导向轴支座 - 法兰型(精密铸造件)-标准型
Misumi
01.08.2022
GMTB Bushings for Gate Mate - DME
D-M-E
22.05.2024
MFIKL, MFIKL-S - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入型 加长型 方法兰型
Misumi
07.06.2021
LMR01_22 - 带法兰直线轴承•标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ABGCB, ABGC - 背面组合型向心轴承+深沟滚珠轴承-法兰型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表