카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMH - 삼익 타원형 플랜지 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMF/K/H
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmf-k-h/lmh.prj},{NB=LMH12UU-},{MN=LMH12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=30},{D1=42},{H=6},{W=27},{A=32},{F=0},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=17.972},{BR=4},{NH=2},{DD1=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
F
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMH6UU-
LMH06
6
12
19
28
5
18
20
0
3.4
6.5
3.3
12
4
LMH8UU-
LMH08
8
15
24
32
5
21
24
0
3.4
6.5
3.3
12
4
LMH10UU-
LMH10
10
19
29
39
6
25
29
0
4.5
8.0
4.4
12
4
LMH12UU-
LMH12
12
21
30
42
6
27
32
0
4.5
8.0
4.4
12
4
LMH13UU-
LMH13
13
23
32
43
6
29
33
0
4.5
8.0
4.4
12
4
LMH16UU-
LMH16
16
28
37
48
6
34
31
22
4.5
8.0
4.4
12
5
LMH20UU-
LMH20
20
32
42
54
8
38
36
24
5.5
9.2
5.4
12
5
LMH25UU-
LMH25
25
40
59
62
8
46
40
32
5.5
9.2
5.4
15
6
LMH30UU-
LMH30
30
45
64
74
10
51
49
35
6.6
11.0
6.5
15
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성