目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMEKM - 欧标圆形中间法兰直线轴承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMEFM/K
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmefm-k/lmekm.prj},{NB=LMEF20UU-},{MN=LMEKM20},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=80},{D1=54},{L1=36.0},{H=8},{PCD=43},{K=42},{B1=5.5},{B2=9.5},{H1=5.4},{SQ=17},{NH=4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=27.50},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMEF8UU-
LMEKM08
8
16
45
32
20.0
5
24
25
3.4
6.5
3.3
15
4
LMEF12UU-
LMEKM12
12
22
57
42
25.5
6
32
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMEF16UU-
LMEKM16
16
26
70
46
32.0
6
36
35
4.5
8.0
4.4
15
5
LMEF20UU-
LMEKM20
20
32
80
54
36.0
8
43
42
5.5
9.5
5.4
17
5
LMEF25UU-
LMEKM25
25
40
112
62
52.0
8
51
50
5.5
9.5
5.4
17
6
LMEF30UU-
LMEKM30
30
47
123
76
56.5
10
62
60
6.6
11.0
6.5
17
6
LMEF40UU-
LMEKM40
40
62
154
98
70.5
13
80
75
9.0
14.0
8.6
20
6
LMEF50UU-
LMEKM50
50
75
192
112
89.5
13
94
88
9.0
14.0
8.6
20
6
LMEF60UU-
LMEKM60
60
90
211
134
96.5
18
112
106
11.0
17.5
10.8
30
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表