피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LME OP - 개방형 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
LM
LME
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/lm/lme/lme_op.prj},{NB=LME25UUOP-},{MN=LME25},{LBT=OP},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=25},{D=40},{L=58},{B=44.1},{W=1.85},{D1=37.5},{H0=2.0},{H1=12.5},{A=60},{LBT1='','LME,Standard Type','AJ','LME-AJ,Clearance-adjustable type','OP','LME-OP,Open type'},{BR=6},{R1=17.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
A
Theta
ⁿ/ₐ
BR
볼열
[mm]
LME12UUOP-
LME12
12
22
32
22.9
1.30
21.0
7.5
78
4
LME16UUOP-
LME16
16
26
36
24.9
1.30
24.9
10.0
78
5
LME20UUOP-
LME20
20
32
45
31.5
1.60
30.3
10.0
60
5
LME25UUOP-
LME25
25
40
58
44.1
1.85
37.5
12.5
60
6
LME30UUOP-
LME30
30
47
68
52.1
1.85
44.5
12.5
50
6
LME40UUOP-
LME40
40
62
80
60.6
2.15
59.0
16.8
50
6
LME50UUOP-
LME50
50
75
100
77.6
2.65
72.0
21.0
50
6
LME60UUOP-
LME60
60
90
125
101.7
3.15
86.5
27.2
54
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMF - 원형 플랜지 리니어 부싱
삼익정공
12.01.2022
LM_L - 롱 리니어 부싱
삼익정공
04.06.2024
LMK - 삼익 각형 플랜지 리니어부싱
삼익정공
12.01.2022
LMH - 삼익 타원형 플랜지 리니어부싱
삼익정공
18.01.2022
LME_AJ - 틈새조정형 리니어부싱
삼익정공
10.01.2022
TBR - 알루미늄 케이스 유니트 개방형
삼익정공
17.01.2022
TBS - 서포트 레일 유닛
삼익정공
12.01.2022
LME - 삼익 표준형 리니어부싱
삼익정공
04.06.2024
K0632 - Indexing plungers stainless steel
KIPP
11.06.2024
TLM-10 - Linear Round Bearings - Ball Bushing Bearing, Closed
Reid Supply
22.02.2022
LME_L - 롱 리니어 부싱
삼익정공
12.01.2022
LM_OP - 개방형 리니어부싱
삼익정공
10.01.2022
LMF_L - 원형 플랜지 롱형 리니어 부싱
삼익정공
12.01.2022
SCW - 알루미늄 케이스 유니트 롱형
삼익정공
17.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성