LMBKL - LMBF/K L Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMBF/K L
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmbf_k_l/lmbkl.prj},{NB=LMBK10L-4},{ST=LMBK10L},{BC=4},{DR=5/8''},{DRM=15.875},{DRT=0/-10},{D=1.125''},{DM=28.575},{DT=0/-19},{L=2.8125''},{LM=71.438},{D1=2''},{D1M=50.8},{K=1.5''},{KM=38.1},{H=0.25''},{HM=6.35},{PCD=1.562''},{PCDM=39.688},{D1XD2XH=0.1875''x0.297''x0.172''},{D1XD2XHM=4.763x7.541x4.366},{D1XX=0.1875},{D2XX=0.297},{HXX=0.172},{ECC=15},{RC=-4},{C=1230},{CO=2350},{WG=215},{RR=0.960},{DRX=0.6250},{DX=1.1250},{LX=2.8125},{D1X=2.0000},{KX=1.5000},{HX=0.2500},{PCDX=1.5620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[인치]
DRM
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[인치]
DM
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[인치]
LM
[mm]
D1
[인치]
D1M
[mm]
K
[인치]
KM
[mm]
H
[인치]
HM
[mm]
PCD
[인치]
PCDM
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[인치]
D1XD2XHM
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMBK04L-3
LMBK04L-3
LMBK04L
3
1/4''
6.35
0/-10
0.5''
12.7
0/-13
1.375''
34.925
1.25''
31.75
1''
25.4
0.219''
5.556
0.875''
22.225
0.156''x0.25''x0.141''
3.969x6.35x3.572
12
-3
323
530
40
LMBK06L-4
LMBK06L-4
LMBK06L
4
3/8''
9.525
0/-10
0.625''
15.875
0/-16
1.5938''
40.481
1.5''
38.1
1.25''
31.75
0.25''
6.35
1.062''
26.988
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
12
-4
353
630
60
LMBK08L-4
LMBK08L-4
LMBK08L
4
1/2''
12.7
0/-10
0.875''
22.225
0/-16
2.375''
60.325
1.75''
44.45
1.375''
34.925
0.25''
6.35
1.312''
33.338
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
12
-4
813
1570
126
LMBK10L-4
LMBK10L-4
LMBK10L
4
5/8''
15.875
0/-10
1.125''
28.575
0/-19
2.8125''
71.438
2''
50.8
1.5''
38.1
0.25''
6.35
1.562''
39.688
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
15
-4
1230
2350
215
LMBK12L-4
LMBK12L-4
LMBK12L
4
3/4''
19.05
0/-112
1.25''
31.75
0/-19
3.0937''
78.581
2.1875''
55.563
1.6875''
42.863
0.3125''
7.938
1.718''
43.656
0.2187''x0.344''x0.203''
5.556x8.731x5.159
15
-6
1370
2740
280
LMBK16L-5
LMBK16L-5
LMBK16L
5
1''
25.4
0/-12
1.5625''
39.688
0/-19
4.2813''
108.744
2.5''
63.5
2''
50.8
0.3125''
7.938
2.031''
51.594
0.2187''x0.344''x0.203''
5.556x8.731x5.159
15
-6
1570
3140
515
LMBK20L-5
LMBK20L-5
LMBK20L
5
1-1/4''
31.75
0/-15
2''
50.8
0/-22
5''
127.00
3.125''
79.375
2.5''
63.5
0.375''
9.525
2.5625''
65.088
0.2187''x0.406''x0.2656''
7.144x10.319x6.747
20
-8
2500
5490
1020
LMBK24L-6
LMBK24L-6
LMBK24L
6
1-1/2''
38.1
0/-15
2.375''
60.325
0/-22
5.6875''
144.463
3.75''
95.25
3''
76.2
0.5''
12.7
3.0625''
77.788
0.344''x0.5''x0.328''
8.731x12.7x8.334
20
-8
3430
8040
1630
LMBK32L-6
LMBK32L-6
LMBK32L
6
2
50.8
0/-15
3''
76.2
0/-25
7.75''
196.85
4.375''
111.125
3.5''
88.9
0.5''
12.7
3.6875''
93.662
0.344''x0.5''x0.328''
8.731x12.7x8.334
25
-13
6080
15900
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성