LLO Type double roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llo_type.prj},{NB=LLO32B2},{MODEL=LLO32B2},{TYPE=LLO Type double roller chain guide},{CIM=32B-2},{BB=2'' x 31 mm},{B=138},{H=44},{HD1=33.8},{MATERIAL=UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLO06B2
LLO06B2
06B-2
3/8'' x 7/32''
34
17
15.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO08B2
LLO08B2
08B-2
1/2'' x 5/16''
42
19
16.6
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO10B2
LLO10B2
10B-2
5/8'' x 3/8''
49
21
18.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO12B2
LLO12B2
12B-2
3/4'' x 7/16''
56
22
18.6
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO16B2
LLO16B2
16B-2
1'' x 17 mm
87
27
22.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO20B2
LLO20B2
20B-2
1 1/4'' x 3/4''
95
31
25.2
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO24B2
LLO24B2
24B-2
1 1/2'' x 1''
119
38
29.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO28B2
LLO28B2
28B-2
1 3/4'' x 31 mm
142
40
30.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO32B2
LLO32B2
32B-2
2'' x 31 mm
138
44
33.8
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO06C2
LLO06C2
06C-2
35
32
17
15.2
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO08A2
LLO08A2
08A-2
40,208A,2040
41
19
17.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO10A2
LLO10A2
10A-2
50,210A,2050
52
21
18.4
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO12A2
LLO12A2
12A-2
60,212A,2060
63
23
20.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO16A2
LLO16A2
16A-2
80,216A,2080
78
28
24.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO20A2
LLO20A2
20A-2
100,220A,2100
90
32
27.6
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO24A2
LLO24A2
24A-2
120,224A,2120
109
36
31.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO28A2
LLO28A2
28A-2
140
115
40
34.4
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLO32A2
LLO32A2
32A-2
160
134
45
39.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성