LLO型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llo_type.prj},{NB=LLO32B2},{MODEL=LLO32B2},{TYPE=LLO Type double roller chain guide},{CIM=32B-2},{BB=2'' x 31 mm},{B=138},{H=44},{HD1=33.8},{MATERIAL=UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CIM
链条 ISO 型号
ⁿ/ₐ
BB
欧标或美标链条
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
LLO06B2
LLO06B2
06B-2
3/8'' x 7/32''
34
17
15.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO08B2
LLO08B2
08B-2
1/2'' x 5/16''
42
19
16.6
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO10B2
LLO10B2
10B-2
5/8'' x 3/8''
49
21
18.3
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO12B2
LLO12B2
12B-2
3/4'' x 7/16''
56
22
18.6
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO16B2
LLO16B2
16B-2
1'' x 17 mm
87
27
22.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO20B2
LLO20B2
20B-2
1 1/4'' x 3/4''
95
31
25.2
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO24B2
LLO24B2
24B-2
1 1/2'' x 1''
119
38
29.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO28B2
LLO28B2
28B-2
1 3/4'' x 31 mm
142
40
30.3
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO32B2
LLO32B2
32B-2
2'' x 31 mm
138
44
33.8
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO06C2
LLO06C2
06C-2
35
32
17
15.2
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO08A2
LLO08A2
08A-2
40,208A,2040
41
19
17.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO10A2
LLO10A2
10A-2
50,210A,2050
52
21
18.4
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO12A2
LLO12A2
12A-2
60,212A,2060
63
23
20.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO16A2
LLO16A2
16A-2
80,216A,2080
78
28
24.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO20A2
LLO20A2
20A-2
100,220A,2100
90
32
27.6
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO24A2
LLO24A2
24A-2
120,224A,2120
109
36
31.0
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO28A2
LLO28A2
28A-2
140
115
40
34.4
UPE
2米/根,量大可定制长度
LLO32A2
LLO32A2
32A-2
160
134
45
39.1
UPE
2米/根,量大可定制长度
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表